Zurück zur Übersicht

Grundlagen Mensch-Roboter-Kollaboration

Grundlagen Mensch-Roboter Kollaboration
Dauer:4 Stunden
Uhrzeit:10:00 Uhr bis 15:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 490 Euro zzgl. Mwst.

Maximale Teilnehmerzahl: 30
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

In diesem Seminar erfahren Sie die Grundlagen zum Einstieg für Roboter-Anwendungen. Sie lernen, welche Möglichkeiten die Mensch-Roboter-Kollaboration bietet und was bereits bei der Planung zu beachten ist. Für Planungen der Anlagen ist es wichtig, die möglichen Kollaborationsarten und deren Einsatzfähigkeiten einschätzen zu können.
Darüber hinaus werden Sicherheitsfunktionen besprochen und Kriterien für die Konstruktion erläutert. Mit einem Überblick über die notwendigen Maßnahmen und anzuwendenden Normen soll Rechtsicherheit bei der Konstruktion der Roboter-Anlage gegeben werden.

Auch als Betreiber kann ein Grundverständnis von Roboteranwendungen für die Planung und Idee von Einsatzfällen sinnvoll sein.

Ziele

Die Teilnehmer erlernen, welche normativen Voraussetzungen für Applikationen mit Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) zu beachten sind und wie diese in der Praxis erfüllt werden können. Ein Überblick der verschiedenen Betriebsarten ermöglicht die Bewertung individueller Einsatzmöglichkeiten.

Inhalte

  • Grundlagen (Kollaborationsarten)
  • Herausforderungen bei der Umsetzung
  • Betriebsarten für MRK
  • Normative Anforderungen
  • Sicherheitsfunktionen 
  • Einführung, Darstellung, Kraft-Druck-Messung
  • Projektierung und Kriterien zur sicheren Anwendung
     

Zielgruppen
Mitarbeiter aus den Bereichen Planung, Konstruktion, Inbetriebnahme und Betreiber.

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
23.09.2020
Termin vormerken
Plätze frei Böblingen PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH, Vertriebsbüro Stuttgart, Charles-Lindbergh-Str. 7 71034 Böblingen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren