Zurück zur Übersicht

Seminar - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen und Anlagen

Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen und Anlagen
Uhrzeit:8:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 480 Euro zzgl. Mwst.
Maximale Teilnehmerzahl: 16

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) auf den Punkt gebracht.

Für eine hohe Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen ist die elektromagnetische Verträglichkeit der Betriebsmittel elementar wichtig. In der Praxis kommt es aber immer wieder zu Problemen.

In diesem Seminar lernen Sie nicht nur die spezifischen EMV-Grundlagen in der Industrie, sondern auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen kennen. Der Fokus liegt auf einem gesamtheitlichen Verständnis, welches erforderlich ist, um kosteneffiziente und effektive Maßnahmen auszuwählen und umzusetzen.

Darüber hinaus wird betrachtet, wie ein gewerkeübergreifendes Überspannungsschutzkonzept geplant und umgesetzt werden kann. Abgerundet werden die Inhalte durch Tipps für die Fehlereingrenzung an Bestandsanlagen durch einfache orientierende Messungen.

Hinweis
Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf ihre individuellen Fragestellungen ein.

Ziele

Die Teilnehmer haben einen gesamtheitlichen Überblick über die elektromagnetische Verträglichkeit und können konkrete Maßnahmen für die Praxis ableiten und bewerten.

Inhalte

  • Rechtliche und normative Zusammenhänge
  • Störquellen und Störsenken in der Industrie
  • Planungsgrundlagen
  • Netzsysteme und ihr Einfluss auf die EMV
  • EMV-Maßnahmen
  • Erdung und Potentialausgleich
  • Minderung von leitungebunden Störungen (Schirmung, Trennung…)
  • Oberschwingungen
  • Maschinen- und Anlagen als Teil eines Überspannungsschutz-Konzeptes
  • Orientierende Messungen zur Fehlereingrenzung mit gängigen Messmitteln
     

Interessant für

  • Elektrofachkräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau
  • Mitarbeiter aus den Bereichen:
    • Planung und Konstruktion
    • Herstellung
    • Instandhaltung
  • Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen- und Anlagenbau
  • Fach- und Führungskräfte aus der Instandhaltung
  • CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche
  • Sachverständige oder Sachkundige der elektromagnetischen Verträglichkeit
     

Weitere Informationen

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.
 

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
04.05.2021
Termin vormerken
Plätze frei Schieder PHOENIX CONTACT Training Center, Bahnhofstraße 9, 32816 Schieder-Schwalenberg
21.09.2021
Termin vormerken
Plätze frei Böblingen Phoenix Contact Deutschland GmbH, Charles-Lindbergh-Straße 7, 71034 Böblingen

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 81/9 46-55 55

Competence Center Services