Zurück zur Übersicht

Seminar - CE-Kennzeichnung von Schaltschränken

CE-Kennzeichnung von Schaltschränken
Uhrzeit:Präsenz: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Online: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Preis pro Teilnehmer: Präsenz: 260 Euro zzgl. Mwst.
Online: 210 Euro zzgl. Mwst.
Maximale Teilnehmerzahl: Präsenz: 24
Online: 8

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen praxisnah umgesetzt

Bei der Herstellung von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Schaltgerätekombinationen, Ausrüstung von Maschinen, etc.) müssen, je nach Anwendungsfall und Beschaffenheit, unterschiedliche Richtlinien angewendet werden.

Üblicherweise müssen die Niederspannungs-, EMV- und/oder Funkanlagenrichtlinie berücksichtigt werden. Die Auswahl und der Umgang mit den relevanten Richtlinien bzw. Normen stellt für die Hersteller eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen einen umfassenden Überblick über die üblichen Richtlinien für elektrische Betriebsmittel und ihre Anwendung, so wie die gesetzlichen Zusammenhänge und Rahmenbedingungen. Dieses Grundlagenwissen wird ergänzt durch Hilfestellungen für die richtige Auswahl und eine praktikable Anwendung.

Darauf aufbauen wird anhand eines Praxisbeispiels der Konformitätsprozess durchgegangen und erläutert.

Abschließend werden die Anforderung an technische Unterlagen und die unterschiedlichen Konformitätsbewertungsverfahren behandelt.

Hinweis

Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf ihre individuellen Fragestellungen ein.

Ziele

Die Teilnehmer wissen, welche der behandelten Richtlinien auf Ihre Produkte anzuwenden sind und welche Rahmenbedingungen hierfür gelten. Darüber hinaus sind die notwendigen Prozesse und Methoden für ein richtlinienkonformes Arbeiten bekannt und in die Praxis übertragbar.

Inhalte

  • Richtlinien, Gesetze und Normen im Überblick

  • Aktuelle Begriffe im Kontext zu den Richtlinien

  • Anwendungsbereich der Richtlinien (NSR, EMV, RED) und Sonderfälle

  • Notwendige Prozesse und Methoden zur richtlinienkonformen Umsetzung für die Praxis

  • Risikoanalyse und -bewertung

  • Erforderliche Kundenvorgaben und technische Spezifikationen

  • Technische Unterlagen und Konformitätserklärung

  • Beispiel aus der Praxis
     

Interessant für

  • Elektrofachkräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau

  • Mitarbeiter aus dem Bereich:

    • Planung und Konstruktion

  • Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche
     

Weitere Informationen

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.

Termine

  Datum Seminarstatus Ort Lokation
18.05.2021
Termin vormerken
Plätz frei Böblingen Phoenix Contact Deutschland GmbH, Charles-Lindbergh-Straße 7, 71034 Böblingen
11.11.2021
Termin vormerken
Plätze frei Online-Seminar Digital

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 81/9 46-55 55

Competence Center Services