Zurück zur Übersicht

Seminar - Prüfung von Maschinen und Anlagen

Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
Uhrzeit:8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Preis pro Teilnehmer: 260 Euro zzgl. Mwst.
Maximale Teilnehmerzahl: 24

Alle relevanten Informationen kompakt vermittelt

Hinweis: Dieses Seminar kann auch als Bestandteil des Seminars "Elektrische Ausrüstung von Maschinen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1" besucht werden:
Seminar - Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Anlagen nach DIN EN 60204-1/VDE 0113-1

Bei der Prüfung von Maschinen und Anlagen kommt es in der Praxis immer wieder zu Unklarheiten bezüglich der Verantwortlichkeiten und dem Umfang. Auch die Auswahl der relevanten Normen scheint auf den ersten Blick sehr komplex zu sein.

Dieses Seminar vermittelt Ihnen nicht nur die rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern auch die normativen Zusammenhänge. Dabei werden die Normen DIN EN 60204-1/VDE 0113-1, VDE 0100-600 und VDE 0105-100/A1 betrachtet. Im Fokus steht insbesondere die DIN EN 60204-1. Im Verlauf des Seminars werden die erforderlichen Prüfungen anhand einer Beispiel Maschine Schritt für Schritt erklärt, dabei steht weniger die Bedienung von spezifischen Messgeräten im Vordergrund, sondern das Verständnis der Anforderungen.

Abgerundet werden die Erkenntnisse durch Einblicke in die Organisation von wiederkehrenden Prüfungen und die Prüfvorgaben aus VDE 0100-600 und VDE 0105-100/A1.
Aber auch übergelagerte Themen, die im Rahmen von Prüfungen immer wieder zu Problemen werden erläutert, z.B. wesentliche Änderungen von Maschinen. 

Hinweis

Gerne gehen wir im Verlauf des Seminars auf ihre individuellen Fragestellungen ein.

Ziele

Die Teilnehmer kennen die Anforderungen, die sich für Hersteller ergeben und können diese durch eine korrekte Anwendung der Normen erfüllen. Darüber hinaus sind typische Fallstricke aus der Praxis bekannt und können zukünftig vermieden werden.

Inhalte

  • Rechtliche und normative Rahmenbedingungen
  • Schnittstelle Hersteller/Betreiber
  • Grundlegendes zur Prüfung von Maschinen
  • Übersicht über relevante Normen
  • Erstprüfung und Nachprüfung nach EN 60204-1/VDE 0113-1
  • Erstprüfung nach VDE 0100-600
  • Wiederkehrende Prüfung nach VDE 0105-100/A1
  • Bestandsschutz/Wesentliche Änderung

Interessant für

  • Elektrofachkräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • Mitarbeiter aus den Bereichen:
    • Planung und Konstruktion
    • Herstellung von Schaltschränken
    • Prüfung von Schaltschränken
    • Instandhaltung
  • Fach- und Führungskräfte aus dem Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbau
  • CE-Beauftrage, CE-Koordinatoren und CE-Verantwortliche

Weitere Informationen

Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Seminarunterlagen sowie die Verpflegung am Seminartag. Für sämtliche Bestellungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die Sie unter (0 52 35) 3-1 20 00 anfordern oder auf unserer Website einsehen können.
 

Aktuell sind keine Termine geplant.
Gerne können Sie uns - dem Competence Center Services - eine E-Mail schreiben oder uns einfach anrufen. Unter folgender Telefonnummer erreichen Sie uns: +49 52 81/9 46-55 55.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 81/9 46-55 55

Competence Center Services