PROFIBUS / PROFINET

Seminare PROFINET / PROFIBUS

Unsere Seminare zum Thema PROFIBUS / PROFINET

Zugeschnitten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, Kenntnisse und Anforderungen.

Certified PROFINET Engineer (Drei Tage)

Seminar von Phoenix Contact zur Planung und Inbetriebnahme von PROFINET-Systemen inklusive der Zertifizierung zum Certified PROFINET Engineer.

Certified PROFINET Installer (Zwei Tage)

Seminar von Phoenix Contact zur Installation und Wartung von PROFINET-Netzwerken inklusive der Zertifizierung zum Certified PROFINET Installer.

Einsatz von PROFIBUS- und PROFINET-Netzwerken (Halbtag)

In unserem Halbtagesseminar lernen Sie die Bedeutung der Feldbus-Systeme PROFIBUS und PROFINET kennen. Anschließend sind Sie in der Lage, je nach Anwendungsfall das passende Feldbussystem auszuwählen und einzusetzen. 

SafetyBridge Technologiekurs und ProfiSafe (Individuell)

Mit unseren Seminarthemen decken wir alle Herausforderungen ab, die die europäische Maschinenrichtlinie für das Herstellen und Inverkehrbringen von Maschinen mit sich bringt.

Je nach Bedarf vermitteln wir Ihnen das Wissen über die grundsätzlichen rechtlichen Anforderungen bis zu detaillierten Informationen für die Umsetzung.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen