Zurück zur Übersicht

Webinar statt Seminar - “Maschinensicherheit Spezial”

Maschinensicherheit Spezial
Dauer:2,5 Stunden
Uhrzeit:09:30 Uhr bis 12:00 Uhr
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Preis pro Teilnehmer: Kostenlos

Die Anforderungen an die Maschinensicherheit unterliegen einem ständigen Wandel. Gesetzliche Regelungen und Normen müssen der sich verändernden Welt der industriellen Produktion angepasst werden. Im Zeitalter von Industrie 4.0 ergeben sich neue Herausforderungen – aber auch neue Möglichkeiten – zur Erhöhung der Sicherheit für Mensch und Produktionsgut.

Die Unternehmen Phoenix Contact und EUCHNER beleuchten in diesem Webinar gemeinsam den neuesten Stand der Vorgaben bezüglich der Sicherheit von Maschinen mit besonderem Augenmerk auf das Thema Manipulation und Produktivität. Experten beider Firmen zeigen anhand von interaktiven Präsentationen moderne Lösungen auf und stehen für vertiefende Gespräche per Online-Chat zur Verfügung.

Ziele

Die Teilnehmer werden auf den aktuellen Stand der rechtlichen und normativen Vorgaben gebracht und erhalten praktisch umsetzbare Anregungen zu deren Erfüllung sowie zur Vermeidung von Manipulation von Sicherheitseinrichtungen bei gleichzeitiger Steigerung der Produktivität.

Zielgruppe

  • Elektro- und Mechanik-Konstrukteure bei Maschinenherstellern

  • Sicherheitsbeauftragte und Verantwortliche bei Maschinenbetreibern

  • Planer, Integratoren und Schaltschrankbauer

Inhalte

Termine

West (KW 26)

  • 23.06. 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr
  • 25.06. 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Nord-Ost (KW 36)

  • 01.09. 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr
  • 03.09. 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Süd (KW 43)

  • 20.10. 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr
  • 22.10. 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr
     

Den Link zur Anmeldung finden Sie in der rechten Spalte unter Weitere Informationen.

Für Rückfragen können Sie sich gerne an unsere Vertriebsassistentin wenden:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Lisanne Klingler
Tel. +49 711 7597-363
Lisanne.Klingler@euchner.de

oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

Agenda

  9:30 / 13:30Begrüßung, Vorstellung der Referenten, Einführung
  9:40 / 13:40Kommunikation in der Sicherheitstechnik
10:00 / 14:00Safety over IO-Link – einfach umgesetzt
10:20 / 14:20Gesamtheit von Maschinen – Vorschriften und Interpretation
10:40 / 14:40Wesentliche Veränderung – ja oder nein?
11:00 / 15:00Neues aus der der Welt der Normen und Richtlinien
11:30 / 15:30Online Chat mit Referenten, FAQs
12:00 / 16:00Ende des Webinars

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen