Errichten von Schaltschränken

Seminare Basics des normgerechten Aufbaus von Schaltschränken für den nordamerikanischen Markt

Unsere Seminare zu den Standards UL und NEC

Zugeschnitten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, Kenntnisse und Anforderungen.

Basics des normgerechten Aufbaus von Schaltschränken für den nordamerikanischen Markt (Ganztag)

Dieses Seminar richtet sich an Maschinen-, Anlagen- und Schaltschrankbauer, die ihre Produkte in den nordamerikanischen Markt exportieren oder in dessen Geltungsbereich in den Verkehr bringen wollen.
Sie unterliegen den dortigen Gesetzen und Vorschriften. Eine der wichtigsten fachspezifischen Normen ist neben dem NEC die UL 508a. Die UL 508a ist der Standard für industrielle Schaltschränke ("Industrial Control Panels"). In dem Seminar lernen Sie die Grundlagen des normengerechten Aufbaus von Schaltschränken für den nordamerikanischen Markt kennen.

CE-Kennzeichnung von Schaltschränken (Halbtag)

In diesem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die geltenden Richtlinien für elektrische Betriebsmittel sowie ihre Anwendung und über die gesetzlichen Zusammenhänge bzw. Rahmenbedingungen.

Grundlagen DIN EN 60204-1/61439 (Halbtag)

In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die Grundlagen für normkonformen Umgang mit den im Schaltschrankbau typischen Errichter-Normen. Darüber hinaus erläutern wir Ihnen den Zusammenhang zwischen den bekannten Normen und den europäischen Richtlinien.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 44 40

Veranstaltungsmanagement

Veranstaltungsmanagement

Service


Kontakt

Fragen Sie uns zu einem individuellen Seminar!

Kontaktformular

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren