Produktkonformität

Erstellen Sie einen Konformitätsbericht zur Bestätigung, dass Ihre Produkte die Anforderungen an Stoffe gemäß RoHS und REACH erfüllen.

Geben Sie unten zum Anzeigen von Konformitätsinformationen und zum Herunterladen von Konformitätserklärungen die Produktnummern an.


Tipp: Sie können Produktnummern aus anderen Anwendungen, z. B. einem Excel- oder PDF-Dokument, kopieren und einfügen.

Unser Versprechen

Die von Phoenix Contact als RoHS-konform identifizierten Produkte enthalten Blei, sechswertiges Chrom, Quecksilber, PBB und PBDE mit einem Massenanteil von höchstens 0,1 % in homogenen Werkstoffen, und Cadmium mit einem Massenanteil von höchstens 0,01 %, oder sind, wie in den Anhängen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) definiert, von den oben genannten Grenzwerten ausgenommen und stimmen mit Richtlinie 2015/863/EU überein. Diese Produkte stimmen außerdem mit Anhang XIV und Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) überein. Diese Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und den durch unsere Lieferanten zur Verfügung gestellten Informationen und können sich ändern.


Kontaktieren Sie uns

Falls Sie Fragen zur Konformität von Produkten mit der RoHS-Richtlinie oder anderen Richtlinien und Vorschriften haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns:  de-productcompliance@phoenixcontact.com