Informationen zum NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79 (Edition 2018)

Maschinenbauer aufgepasst: Überspannungsschutz ist Pflicht für Maschinen in Teilen der USA. Machen Sie Ihre Maschine fit für den neuen NFPA 79 (2018).

Maschinen und Anlagenbauer, die Ihre Produkte in den nordamerikanischen Markt exportieren oder in dessen Geltungsbereich in Verkehr bringen wollen, unterliegen den dortigen Gesetzen und Vorschriften. Eine der wichtigsten fachspezifischen Normen ist neben dem NEC der 2018 überarbeitete NFPA 79.
Erfahren Sie hier, welche verpflichtenden Anforderungen für elektrische Maschinen sich aus dem NFPA 79 für den Einsatz von Überspannungsschutzgeräten (SPDs) ergeben.

NFPA 79 (2018) - mit uns auf der sicheren Seite

  • Erfüllung des NFPA 79 (2018) dank UL Listed-Prüfzeichen auf allen VAL-US Produkten
  • Keine Überschreitung des Kurzschlussstroms dank hoher Kurzschlussfestigkeit von 200 kA
  • Vereinfachte Abnahme der Anlage durch Inspektoren, da Vorgaben des NFPA 79 (2018) eingehalten werden
  • Universeller Einsatz der VAL-US Produkte gemäß den Anforderungen des NFPA 79 (2018)

Sie wünschen Beratung?

Professionelle Beratung

Professionelle Beratung

Wir unterstützen Sie bei all Ihren Fragestellungen rund um das Thema Überspannungsschutz. Reichen Sie hier Ihre eigene Frage ein. Wir melden uns kurzfristig bei Ihnen zurück.

Fordern Sie hier Ihr persönliches Beratungsgespräch zum Thema Überspannungsschutz an.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

+49 52 35/3-4 36 54

Kontakt Installateur

Ihre Experten - Hotline für den Überspannungsschutz

Seminar zum normgerechten Aufbau von Schaltschränken

Basisinformationen über die wichtigsten einzuhaltenden Regelungen, die beim Aufbau von Schaltschränken für den nordamerikanischen Markt erfüllt werden müssen.

Seminar Normgerechter Aufbau von Schaltschränken
Zum Seminar
Referrer: https://www.google.com/

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen