Anwendungsbereiche

Frau steht mit HPC-Ladestecker vor Elektroauto

High Power Charging für Ihre Anwendung

Der modulare Aufbau unseres HPC-Systems ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten zum Aufbau Ihrer Schnellladeinfrastruktur.

Unser HPC-System kommt überall dort zur Anwendung, wo Fahrer von Elektrofahrzeugen wenig Zeit mitbringen. Insbesondere an Autobahnen und Hauptverkehrsknoten gibt es künftig eigene HPC-Ladeparks sowie Tankstellen und Raststätten mit HPC-Ladesäulen. Auch in Großstädten und Ballungsräumen kommen HPC-Ladesäulen auf halböffentlichen und kommerziellen Parkplätzen zum Einsatz.

Einsatz in Stromtankstellen und Ladeparks

Mehrere Ladesäulen an einer Stromtankstelle mit zentralem Kühlaggregat  

Mehrere Ladesäulen an einer Stromtankstelle mit zentralem Kühlaggregat

Hier werden Kühlaggregat und Steuerung meist zentral, zum Beispiel in einem separaten Gebäude, untergebracht.

Die dezentralen Ladesäulen werden von dort aus mit Kühlflüssigkeit versorgt und besitzen lediglich eigene Wärmetauscher. Alle Ladesäulen nutzen somit einen gemeinsamen Kühlkreislauf.

Einsatz in autarken Ladesäulen

Autarke Ladesäule mit eigenem Kühlaggregat  

Autarke Ladesäule mit eigenem Kühlaggregat

Möglich ist auch der Einbau eines kompletten HPC-Systems in eine einzelne Ladesäule.

Das bedeutet, dass Kühlaggregat und Steuerung in der Ladesäule integriert sind, um zusammen mit Ladestecker und Ladeleitung einen eigenständigen Kühlkreislauf zu bilden.

Direkt zu den High-Power-Charging-Ladekabeln

Erhalten Sie alle kaufmännischen und technischen Daten, Zeichnungen und Downloads zu unseren High-Power-Charging-Ladekabeln sowie passendes Zubehör und bestellen Sie direkt online.

Ihre individuelle High-Power-Charging-Lösung

Sie sind Hersteller von Schnellladesäulen oder Planer von Ladestationen und haben Interesse an unserer High-Power-Charging-Technologie?

Dank des modularen Aufbaus unseres High-Power-Charging-Systems sind die Anwendungsbereiche sehr vielfältig, sodass dem flächendeckenden Ausbau Ihrer Ladeinfrastruktur nichts im Weg steht.

Wir helfen Ihnen gern und stellen Ihnen zugeschnitten auf Ihre Anwendung die passenden Komponenten für Ihre Schnellladestation zusammen.

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

+49 52 35/3-1 20 00

Michael Janssen

Michael Janssen

Service

Elektroauto laden – schneller als erwartet

High Power Charging ermöglicht Ihnen das Schnellladen Ihres Elektroautos.


Wie funktioniert High Power Charging?

Erfahren Sie, wie die Technik im High Power Charging Ladestecker funktioniert.

Unsere Community zur Elektromobilität

Immer die neuesten Infos zu E-Mobility und Schnellladestationen erhalten

PxC auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf LinkedIn

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen