Wireless I/O

Wireless I/O

I/O-Signale drahtlos übertragen

Drahtlose I/O-Kommunikation – schnell, einfach und zuverlässig.

Zurück zu Industrial Wireless

Kategorien

  • Produktliste I/O-Funksystem US-Markt
    Trusted Wireless 1.0 I/O US-Markt

    Trusted Wireless 1.0 I/Ofür die drahtlose Übertragung von seriellen Daten im 900 MHz-Frequenzband (amerikanischer Markt).

  • Produktliste Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline mit Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie für die zuverlässige Erfassung und Verteilung von I/O-Signalen in ausgedehnten Industrieanlagen.

Suchen in Wireless I/O

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wireless I/O von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für den drahtlosen Transfer digitaler oder analoger I/O-Signale. Die richtige Wahl für Ihre I/O-Kommunikation in der Prozess- oder Steuerungstechnik.

Ihre Vorteile

  • Weniger Installations- und Wartungskosten durch den Wegfall von Kabeln
  • Bewegungsfreiheit für mobile oder austauschbare Automatisierungskomponenten dank drahtloser I/O-Kommunikation
  • Keine laufenden Kosten für Übertragungsmedien durch verschleißfreie Funktechnik
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch anwenderfreundliche Installation

Funksystem Radioline

Radioline-Funkmodul  

Radioline ist das Funkmodul für ausgedehnte Anlagen

Radioline ist das Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.

  • Hohe Zuverlässigkeit dank Trusted Wireless 2.0-Technologie
  • Unterstützte Frequenzbänder: 868 MHz, 900 MHz und 2,4 GHz
  • Reichweiten bis zu 32 Kilometern durch einstellbare Datenrate
  • Flexibel im Netzwerkaufbau: Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke mit bis zu 250 Teilnehmern
  • Geräte sparen: Mit nur einem Gerät übertragen Sie I/O-Signale oder serielle Daten, dank integrierter RS-232/485-Schnittstelle
  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen dank Tragschienen-Busverbinder und Hot Swap-Fähigkeit
Radioline-Schaltgerätekombination  

Schaltgerätekombination für die Installation im Außenbereich

Die Radioline-Outdoor-Schaltgerätekombinationen können Sie direkt im Freien installieren, um I/O-Signale oder serielle Daten schnell und einfach per Funk zu übertragen. Wählen Sie die Funkmodule und die Art und Anzahl der I/O-Erweiterungsmodule direkt bei der Bestellung.

Wireless-Multiplexer – Das drahtlose Signalkabel

Wireless Multiplexer  

Mit dem Wireless MUX übertragen Sie Ihre I/O-Signale zuverlässig zu schwer zugänglichen oder drehenden Stationen

Den Wireless MUX installieren Sie besonders schnell: Anschließen, einschalten und schon arbeitet die Funkstrecke. Das System überträgt 16 digitale und 2 analoge Signale bidirektional. Das heißt, Sie ersetzen damit ein 40-adriges Signalkabel.

  • Einfache Inbetriebnahme, da keine Konfiguration oder Einstellungen erforderlich
  • Hohe Kanalzahl im kompakten Gehäuse
  • Schneller Verbindungsaufbau und Signalübertragung
  • Reichweite bis zu 200 m mit Rundstrahlantennen, bis zu 400 m mit Richtantennen bei freier Sicht
  • Aktuelle Bluetooth-4.0-Technologie

Wireless I/O – Produkte im Vergleich

Funksystem RadiolineWireless Multiplexer
RadiolineWireless-MUX
Frequenzband868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TechnologieTrusted WirelessBluetooth 4.0
Reichweite bei Sichtverbindung< 32 km (abhängig vom Frequenzband)< 400 m
TopologiePunkt-zu-Punkt, Stern, MeshPunkt-zu-Punkt

Anzahl Netzwerkteilnehmer

< 250 (abhängig vom Frequenzband)2 (fix)
Anzahl I/O-Signale< 256 digitale Ein-/Ausgänge, < 128 analoge Ein-/Ausgänge (0/4 ... 20 mA)16 digitale Ein-/Ausgänge, 2 analoge Ein-/Ausgänge (0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Übertragungszeit> 200 ms (abhängig von Frequenzband, Datenrate, Netzwerkstruktur und -größe)> 10 ms

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Installation von Radioline

Inbetriebnahme von Radioline in einer Kläranlage.