Fahrzeug-Inlets

Fahrzeug-Inlets

Die optimale Ladeschnittstelle

Leistungsfähige Fahrzeug-Inlets für die Automobilindustrie.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in Fahrzeug-Inlets

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die universellen CCS-Fahrzeug-Inlets erlauben mit nur einem Steckgesicht schnelles DC- und konventionelles AC-Laden. Alle Ladesituationen sind damit abgedeckt. In die Inlets passen sowohl AC- als auch DC-Fahrzeug- Ladestecker – sie bilden somit die optimale Schnittstelle für das Laden von Elektromobilen aller Art. Neben den CCS-Fahrzeug-Inlets finden Sie bei uns auch DC-Inlets für den chinesischen GB/T-Standard.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und genaue Temperaturerfassung an allen Kontakten mit reaktionsschneller Sensorik
  • Effiziente Leistungsübertragung und Langzeitstabilität dank versilberter Kontaktoberflächen
  • Einheitliche Abmessungen bei Bauraum, Anschraubpunkten und Außenkontur (nur CCS-Inlets)
  • Mit Schutzkappen für die AC- und DC-Kontakte (nur CCS-Inlets)
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
  • Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Produkte nicht online bestellt werden können. Entwicklung, Herstellung und Vertrieb erfolgen ausschließlich durch die PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Bei Fragen nutzen Sie bitte die oben rechts angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

Universelle CCS-Inlets für Nordamerika

Fahrzeug-Inlet CCS Typ 1  

Fahrzeug-Inlet CCS Typ 1 für das kombinierte AC- und DC-Laden in Nordamerika

Diese Fahrzeug-Inlets eigenen sich zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) gemäß dem amerikanischen Standard CCS Typ 1. Der Ladestecker wird während des Ladevorgangs durch einen elektromechanischen Aktuator verriegelt.

Universelle CCS-Inlets für Europa

Fahrzeug-Inlet CCS Typ 2  

Fahrzeug-Inlet CCS Typ 2 für das kombinierte AC- und DC-Laden in Europa

Diese Fahrzeug-Inlets eigenen sich zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Wechselstrom (AC) und Gleichstrom (DC) gemäß dem europäischem Standard CCS Typ 2. Der Ladestecker wird während des Ladevorgangs durch einen elektromechanischen Aktuator verriegelt.

Universelle DC-Inlets für China

Fahrzeug-Inlet GB/T  

Fahrzeug-Inlet GB/T für das DC-Laden in China

Diese Fahrzeug-Inlets eigenen sich zum Laden von Elektrofahrzeugen mit Gleichstrom (DC) gemäß dem chinesischem Standard GB/T.

Einheitliche Abmessungen

Die CCS-Fahrzeug-Inlets bieten einheitliche Abmessungen der Außenkonturen. Somit wird dem Elektrofahrzeughersteller ermöglicht, immer den gleichen Bauraum in seiner Karosserie vorzusehen. Ein Fahrzeug-Inlet für den nordamerikanischen Markt (CCS Typ 1) passt ebenso wie ein Inlet für den europäischen Markt (CCS Typ 2).

Hochgenaue Temperaturmessung

Kennlinie des Temperatursensors PT1000  

Kennlinie des Temperatursensors PT1000

Zu einem sicheren Ladevorgang gehört auch die Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten. Kommt es zu einer Überhitzung, beispielsweise bei hohen Außentemperaturen oder Überlastung, wird dies von PT1000-Widerstandssensoren erfasst. Bei einer Überhitzung kann die Ladesteuerung somit den Ladevorgang abschalten bzw. die Ladeleistung herunterstufen.

Sichere Verriegelung beim Laden

Aktuatorverriegelung im CCS-Fahrzeug-Inlet  

Aktuatorverriegelung im CCS-Fahrzeug-Inlet

Die CCS-Fahrzeug-Inlets sind normativ mit einem elektromechanischen Verriegelungsaktuator ausgestattet. Er verriegelt den Fahrzeug-Ladestecker während des Ladeprozesses seitlich bzw. direkt am Rasthaken im Steckgesicht. Der Aktuatorbolzen ist darauf ausgelegt, hohen Auszugskräften standzuhalten. Ein Ziehen des Ladesteckers während des Ladevorgangs wird damit sicher verhindert.

Jetzt Angebot anfordern

Sie haben Interesse an unseren universellen Fahrzeug-Inlets und wünschen ein aussagekräftiges Angebot? Nutzen Sie dazu bitte unser Formular:

Entwicklung von kundenspezifischen Inlets

Kundenspezifische Inlets  

Kundenspezifische Inlets für Automobilhersteller

Gemäß Ihren Anforderungen entwickeln wir Inlets für die Serienproduktion Ihres Fahrzeugs. Dabei integrieren wir Features wie LED-Anzeigen, Beleuchtung, Bedienelemente oder Verriegelungsmechanismen. Durch intelligente Kühlkonzepte und eine hochgenaue Temperaturmessung reduzieren wir die Leiterquerschnitte und senken so die Kosten des gesamten Ladesystems.

Ihre Anfrage zu kundenspezifischen Inlets

Sie sind Automobilhersteller und benötigen ein spezifisches Inlet für Ihr nächstes Serienfahrzeug? Zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir melden uns umgehend und besprechen mit Ihnen die Details.

PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

+49 5235/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg

Lasten intelligent verteilen

Die EV Charging Suite stellt sich zur Leserwahl BEST OF mobility.

Lademanagement-Software EV Charging Suite, nominiert für den Award BEST OF mobility 2019
Mehr erfahren und abstimmen
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Charging_systems_P-29-03/df8e2122-37ca-4529-8a17-ed17e8eba258

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen