Thermische Geräteschutzschalter

Thermische Geräteschutzschalter

Schutz bei Überlast

So schmal wie Flachsicherungen aber mit nur einem Handgriff wieder eingeschaltet.

Zurück zu Geräteschutzschalter

Kategorien

Suchen in Thermische Geräteschutzschalter

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere thermischen Geräteschutzschalter bieten Ihnen für ihre induktiven Verbraucher optimalen Schutz gegen Überlast in Stromverteilungssystemen. Die integrierte Schaltfunktion der Geräteschutzschalter ermöglicht das sofortige Wiedereinschalten und minimiert Stillstandzeiten in Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile

  • Passend für alle Flachsicherungseinsätze dank genormter Steckkontakte
  • Verkürzte Stillstandzeiten durch sofortiges Wiedereinschalten nach Auslösung
  • Platzsparende Installation dank schmaler Bauform

Funktion und Ausführung

Thermischer Geräteschutzschalter TCP  

Thermischer Geräteschutzschalter

Thermische Geräteschutzschalter werden regulär über einen Bimetallstreifen ausgelöst. Im Fehlerfall erwärmt sich das Bimetall und trennt den Stromkreis.

Es gilt: Je höher die Überlast, umso schneller löst der thermische Geräteschutzschalter aus.

Die Geräte lassen sich jederzeit wieder einschalten. Thermische Geräteschutzschalter stehen als steckbare Ausführungen zur Verfügung.

Einsatzgebiete

Thermische Schutzschalter TCP im Schaltschrank  

Thermische Geräteschutzschalter im Schaltschrank

Typische Einsatzgebiete für thermische Geräteschutzschalter sind Sensoren und Aktoren in Anlagen.

Dazu zählen unter anderem: Motoren, Heizelemente und Lüfter, Geräte mit einem hohen Anlaufstrom.

Die Spannungsbereiche thermischer Geräteschutzschalter liegen bei maximal 250 V AC oder 65 V DC.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Geräteschutzschalter

Service


Geräteschutzschalter

Selektiver Schutz vor Überlastung und Kurzschluss

Weitere Informationen

Überspannungsschutz

Die Welt ist in Bewegung

Mit der Produktfamilie TRABTECH bietet Phoenix Contact Produkte und Lösungen für störungsfreie Arbeitsprozesse in allen Bereichen.

Mehr zu Netz- und Signalqualität

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Ein komplettes System für maximale Verfügbarkeit.

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Jetzt USV ansehen

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS