Zurück zur Übersicht

Vorteile Messwandler-Trennklemmen mit Push-in-Anschluss im Detail

    Einfach sicher trennen

    Klemme mit der Verrastung  

    Einfach verrasten

    Messwandler-Trennklemmen von Phoenix Contact bieten Ihnen folgende Vorteile:

    • Sicheres Kontaktieren und Verrasten des Längstrennschalters im jeweiligen Schaltzustand
    • Übersichtlichkeit durch aufgedruckte Schaltsymbole
    • Schaltsperre gegen unbeabsichtigtes Schalten
    • Gleichzeitige Betätigung von zwei oder drei Schaltern über einen Verbindungssteg
    Zurück nach oben

    Sicher kurzschließen

    Klemme mit der steckbaren Schaltbrücke  

    Steckbare Schaltbrücken

    Mit den steckbaren Schaltbrücken schließen Sie den Stromwandler besonders sicher und komfortabel kurz.

    Die Schaltbrücken lassen sich beidseitig der Trennstelle im Brückenschacht platzieren und sicher verrasten.

    Zurück nach oben

    Automatisch kurzschließen

    1. Kein Kurzschluss 2. Automatischer, voreilender Kurzschluss  

    1. Kein Kurzschluss 2. Automatischer, voreilender Kurzschluss

    Besonders komfortabel und sicher ist unser neuer Kurzschluss-Stecker. Wird der Stecker gezogen, stellt ein integriertes Schaltmetall einen voreilenden Kurzschluss sicher. Angeschlossene Messwandler werden automatisch vor Zerstörung geschützt.

    Funktion:

    1. Gesteckter Stecker – kein Kurzschluss
    2. Gezogener Stecker – automatischer, voreilender Kurzschluss

     

    Zurück nach oben

    Flexibler Anschluss

    Schaltplan, Klemme mit Zubehör  

    Messwandler-Trennklemme mit Stromwandler

    Die neueste Generation der Messwandler-Trennklemmen mit Push-In-Anschluss bringt Ihnen erhebliche Vorteile:

    • kompakte Bauform
    • einfache Bedienung
    • sechs Funktionsschächte
    • Übersichtlichkeit
    • flexibel einsetzbares und umfangreiches Zubehör
    • konturgleiche Durchgangsklemmen
    Zurück nach oben

    Zurück zur Übersicht
    Weitere Informationen
    • Ihre Vorteile im Detail

    PHOENIX CONTACT
    Deutschland GmbH

    Flachsmarktstraße 8
    D-32825 Blomberg
    +49 52 35/3-1 20 00

    Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

    Schließen