Technologiekomponenten

Technologiekomponenten von Phoenix Contact

Technologie nach Maß

Gestalten Sie mit uns einzigartige Automatisierungslösungen auf Basis bewährter Standardlösungen und Kerntechnologien.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Technologiekomponenten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit Technologiekomponenten von Phoenix Contact entwickeln Sie Ihre eigenen Steuerungslösungen. Wir unterstützen Sie mit führender Software-Technologie in den Bereichen IEC 61131 Control, Safety gemäß IEC 61508 und PROFINET – auch kombiniert in einem Automatisierungssystem einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Flexible Gestaltung eigener Automatisierungslösungen durch leistungsstarke Technologiekomponenten
  • Schnelle Integration in Ihr Automatisierungssystem dank sofort verfügbarer Technologiekomponenten
  • Kompetente Unterstützung durch mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von führenden Automatisierungstechnologien
  • Abgestimmtes Automatisierungssystem dank offener Hardware und Software-Technologiekomponenten aus einer Hand

Technologiekomponenten für industrielle Steuerungstechnik

Modulare Software-Plattform  

Modulare Software-Plattform

Unsere Technologiekomponenten ermöglichen die flexible Realisierung Ihrer Automatisierungslösung. Dazu haben wir eine skalierbare Software-Plattform entwickelt. Marktstandards und neue Technologien sind in dieser Plattform bereits umgesetzt.

Eine offene Software-Architektur mit definierten Schnittstellen gestattet die schnelle und wirtschaftliche Anpassung der Software an Ihre speziellen Anforderungen. Die Runtime-Technologiekomponenten sind für eine Vielzahl von CPUs und Betriebssystemen sofort verfügbar. Bei Bedarf erfolgt eine schnelle Anpassung auf eine individuelle Geräteplattform. Das Spektrum der Anwendungen umfasst nahezu alle Industriezweige.

IEC 61131-Control-Technologiekomponenten

IEC 61131-Control-Technologiekomponente  

Programmier- und Laufzeitsysteme passend für Ihre Anwendung

Die IEC 61131-Control-Technologiekomponenten sind weltweit führend – von der einfachen Parametrierung für Kleinsteuerungen oder Antriebe bis hin zur frei programmierbaren Steuerung für den Maschinen- und Anlagenbau. In Hunderttausenden von Automatisierungssystemen beweisen unsere Programmier- und Laufzeitsysteme täglich ihre Qualität und Zuverlässigkeit.

IEC 61508-Safety-Technologiekomponenten

IEC 61508-Safety-Technologiekomponente  

Zertifizierte Software für die Sicherheitstechnik

Die IEC 61508-Safety-Technologiekomponenten für die Funktionale Sicherheit werden weltweit in mehr als 50.000 zertifizierten Systemen erfolgreich eingesetzt. Unsere sicheren Programmier- und Laufzeitsysteme decken die gesamte Bandbreite sicherheitsrelevanter Applikationen entsprechend der SIL2 und SIL3 ab, von kleinen Sicherheitssteuerungen mit nur wenigen sicheren Ein-/Ausgängen bis hin zu komplexen, sicherheitsrelevanten Anlagen.

PROFINET-Technologiekomponenten

PROFINET-Technologiekomponenten  

Einfache Implementierung Ihrer PROFINET-Schnittstellen

Die PROFINET-Technologiekomponenten werden erfolgreich in Produkten von Phoenix Contact eingesetzt und zertifiziert. Die selbst entwickelte PROFINET-Technologie reicht von der Netzwerkkonfiguration über die Kommunikationsstacks bis zur hochintegrierten Single-Chip-Schnittstelle TPS-1. Die praxisbewährte Technologie ermöglicht es, auf einfache Weise PROFINET-Controller, PROFINET-Devices und kombinierte PROFINET-Controller/Devices zu entwickeln.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen