Universelle Kabel

Universelle Kabel

Schnell angebunden

Sparen Sie Zeit: Unsere konfektionierten Systemkabel sind im Handumdrehen fehlerfrei angeschlossen.

Zurück zu Systemverkabelung für Steuerungen

Kategorien

Suchen in Universelle Kabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sie müssen nur noch auswählen: Phoenix Contact führt unterschiedliche Systemkabel für eine fehlerfreie 1:1-Verbindung zwischen Automatisierungsgerät und Übergabemodul. Ob mit FLK-Steckverbinder (Flachbandkabel) oder D-SUB-Leisten.

Ihre Vorteile

  • Außergewöhnlicher Service: Standardlängen von 0,5 bis 10 m sowie individuelle Längen
  • Hohe Stromtragfähigkeit, da großer Leiterquerschnitt je Einzelader
  • Widerstandsfähig – dank gekapselter Steckverbinder in robuster Ausführung
  • Flexibel durch offenes Kabelende mit Einzeladerbeschriftung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Systemverkabelung für Steuerungen

Service