Überspannungsschutz für NEMA-Systeme

VAL-US mit 4 Steckern

UL-gelisteter Überspannungsschutz

Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Produkte, VAL-US bietet die Lösung für NEMA-Systeme

Zurück zu Überspannungsschutz für Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Überspannungsschutz für NEMA-Systeme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

In Nordamerika und anderen Gebieten auf der Welt werden Stromversorgungssysteme mit Spannungen und Netzformen betrieben, die sich teilweise deutlich von denen der IEC unterscheiden. Mit den Produkten der VAL-US-Serie werden diese Netzformen bedient. Die VAL-US-Serie umfasst eine Vielzahl von Schaltungskonfigurationen, u. a. für Split-Phase, Wye, High-Leg Delta und Corner-Grounded Delta Systeme.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration in bestehende Anwendungen dank UL-Open Type 1 Listed
  • Erhältlich für alle gängigen Netzkonfigurationen nach NEMA
  • Europaweit erhältlich, einsetzbar und montierbar durch CE-Kennzeichnung
  • Einfache Überwachung des Systemzustands dank lokaler Statusanzeige und Fernmeldekontakt
  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2

Open Type 1 Listed Überspannungsschutz nach UL 1449

Überspannungsschutz für NEMA-Systeme  

Überspannungsschutz für NEMA-Systeme

VAL-US bietet die weltweit größte Auswahl an UL-Gelisteten „Open Type“ Überspannungsschutzgeräten (SPDs). „Open Type“, auch „Open Terminal“ genannt, ist eine in UL 1449 neu eingeführte Kategorie von Überspannungsschutzgeräten. Diese neue Kategorie ermöglicht tragschienenmontablen SPDs eine UL-Listed-Approbation. Die UL-Open Type 1 Listed Approbation der VAL-US Serie erleichtert es Inspektoren deutlich, Installationen und Anlagen abzunehmen und freizugeben.

Das Produktportfolio

Umfangreiches Portfolio für alle Netzformen  

Umfangreiches Portfolio für alle Netzformen

Die Produktlinie VAL-US beinhaltet steckbare Überspannungsschutzgeräte für Installationen und Anlagen in Nordamerika und Mexiko. Zusätzlich kommen diese Artikel in Regionen zum Einsatz, die Netzformen nach dem NEMA Standard einsetzen. Zu ihrem intelligenten Design besitzen die Stecker ein Fenster mit optischer Statusanzeige. Überlastete Stecker erkennen Sie so direkt vor Ort. Für die Fernwartung steht ein Fernmeldekontakt zur Verfügung. Basiselement und entsprechende Stecker sind aufeinander kodiert. Das verhindert ein falsches Ersetzen oder Manipulieren bei Wartungsarbeiten. Die VAL-US-Serie umfasst eine Vielzahl von Schaltungskonfigurationen, sowohl für gängige Systeme wie 120/240 V Split-Phase und 277/480 V Wye, als auch für spezielle Netzformen wie 120/208/240 V High-Leg Delta und Corner-Grounded Delta.

VAL-US Produktvorstellung auf Messe

Vorstellung der Produktfamilie VAL-US

Die Produkte der Familie VAL-US sind UL Listed und somit optimal für den Einsatz im amerikanischen Markt geeignet. Lassen Sie sich von unserem Produktmanager die Vorteile der Produktfamilie erläutern.

Schnellauswahl für die gängisten Netzformen in den USA

3-phase Wye - Systemspannung (Phasen)Name (Artikelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - Systemspannung (Phasen)Name (Artikelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - SystemspannungName (Artikelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - SystemspannungName (Artikelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Weitere Informationen

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2910356&library=dede&pcck=P-24-05-16-01&tab=1&selectedCategory=ALL