Software für Konfiguration, Monitoring und Diagnose

Software für Konfiguration, Monitoring und Diagnose

Für maximale Verfügbarkeit

Automatisieren Sie effizient – dank schneller Inbetriebnahme, konstanter Überwachung und zuverlässiger Diagnose.

Zurück zu Überwachung und Diagnose

Kategorien

Suchen in Software für Konfiguration, Monitoring und Diagnose

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Wirtschaftliches Produzieren setzt maximale Verfügbarkeit voraus. Phoenix Contact bietet Software-Tools, mit denen Sie Ihre Anlage nicht nur schnell in Betrieb nehmen, sondern auch effizient überwachen und Fehler zuverlässig diagnostizieren. Passend für PROFINET- oder INTERBUS-Netzwerke sowie unterlagerter Systeme wie HART, PROFIBUS oder IO-Link.

Ihre Vorteile

  • Zentrale Konfiguration von PROFINET- und INTERBUS-Netzwerken mit einem Werkzeug
  • Vermeidung von Anlagenstillständen und genaue Fehleranalyse dank integrierter Diagnose-Funktionen
  • Zeitgleiche Überwachung mehrerer Netzwerke mit Diag+ NetScan
  • Safety-Module schnell und einfach konfigurieren, dank Konfigurations-Software SAFECONF

Software-Tools zum Konfigurieren, Überwachen und Diagnostizieren

Software-Karton Connect+  

Einfach in Betrieb nehmen und parametrieren mit Connect+

Rund um das Thema Anlagenverfügbarkeit bieten wir Ihnen leistungsfähige Software-Lösungen zu fairen Preisen.

Connect+
Connect+ ist die durchgängige Software für eine einfache Inbetriebnahme und Anwendungsparametrierung für alle Kleinsteuerungen von Phoenix Contact. Die Software verfügt u. a. über Funktionen wie Erstkonfiguration von Steuerungen und einfaches Ändern der Firmware. Ohne die komplette Programmierumgebung und das lesbare Entwicklungsprojekt herauszugeben, ist mit Hilfe von Connect+ ein Know-how- und Manipulationsschutz gesichert. 

PV Monitor+
PV Monitor+ ist die effiziente Software-Lösung, mit der Sie langfristig die Erträge Ihrer PV-Anlage bis zu einer Nennleistung von 500 kW sichern. Spannungen und Ströme werden kontinuierlich erfasst. Über- oder unterschreiten diese Werte die eingestellten Parameter, so wird ein Alarm in Form einer SMS versendet. Auf diese Weise haben Sie die Leistung Ihrer Anlage stets im Blick und greifen im Bedarfsfall sofort ein.

Config+
Ein Software-Tool für einfache Projektierung, Inbetriebnahme und Wartung von INTERBUS- und PROFINET-Netzwerken. Die Konfigurationen stellen Sie selbst zusammen oder lesen Sie aus der Anlage aus. Fremd-Software kann über die FDT-Schnittstelle angeschlossen werden.

Diag+
Das Diagnose-Tool für die Anzeige von Netzwerkfehlern sowie Zuständen von Steuerungen und Geräten. Speziell abgestimmt auf PROFINET und INTERBUS bietet die Software zusätzlich präventive Diagnosefunktionen wie Überwachung der Signalqualität.

SAFECONF
Die einfache Safety-Software für funktionale Sicherheit. Mit SAFECONF konfigurieren Sie PSR-TRISAFE- oder SafetyBridge-Module. Per Drag-and-Drop realisieren Sie Ihr Sicherheitssystem zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.  

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.google.com/

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen