Sichere I/Os

Sichere I/Os

Sicherheit für jedes I/O-System

Integrieren Sie zuverlässig und einfach funktionale Sicherheit in Ihr vorhandenes Netzwerk.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Sichere I/Os

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unser Produktportfolio umfasst sichere I/O-Module für die einfache, zentrale Integration von Sicherheitsfunktionen in kompakte Maschinen. Mit den sicheren I/O-Modulen mit bewährter SafetyBridge Technology hingegen realisieren Sie komplexe, dezentrale Sicherheitslösungen. Die sicheren I/O-Module können in gemischten Netzwerken wie PROFIBUS und PROFINET an einer Steuerung betrieben werden.

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftlicher Systemaufbau, da keine Sicherheits-SPS und kein sicheres Feldbussystem erforderlich
  • Flexibler Einsatz durch Kompatibilität zu allen gängigen Bussystemen
  • Einfache Konfiguration mit der Software SAFECONF
  • Sichere Datenübertragung über Funksysteme und in die Cloud

Sichere I/Os für den Schaltschrank: Axioline Smart Elements

Sichere I/Os für Axioline Smart Elements  

Sichere I/Os für das I/O-System Axioline Smart Elements

Die Axioline Smart Elements sind kompakte, steckbare I/O-Module zur Realisierung Ihres individuellen I/O-Konzeptes. In Verbindung mit einem Axioline F-Backplane wird die Buskommunikation für das jeweilige I/O-System, bestehend aus vier oder sechs Smart Elements, realisiert.

Mit Axioline Smart Elements erfüllen Sie höchste Sicherheitsanforderungen bis PL e und SIL 3. Unsere TÜV-zertifizierten Smart Elements unterstützen das sichere PROFIsafe-Kommunikationsprotokoll sowie die SafetyBridge Technology für dezentrale und netzwerkunabhängige Sicherheitslösungen.

Sichere I/Os für den Schaltschrank: Axioline F

Sichere I/Os  für Axioline F  

Sichere I/Os für das I/O-System Axioline F

Axioline F ist das I/O-System in blockmodularer Bauweise. Durch seine besonders kurzen Reaktionszeiten ist Axioline F hervorragend geeignet für schnelle und synchrone Prozesse.

Mit den sicheren I/O-Modulen mit SafetyBridge Technology realisieren Sie einfach sichere, dezentrale Kommunikation ohne sichere SPS.

In PROFIBUS- und PROFINET-Netzwerken sorgen die PROFIsafe-Module für die Erfassung und Ausgabe sicherheitsgerichteter Signale.

Sichere I/Os für den Schaltschrank: Inline

Sichere I/Os für Inline  

Sichere I/Os für das I/O-System Inline

Inline ist der flexible Alleskönner in feingranularer Bauweise. Aus einer großen Auswahl an I/O-Modulen und Funktionsklemmen für alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke stellen Sie sich Ihre Automatisierungsfunktionen ganz individuell zusammen.

Bei Inline haben Sie die Wahl: Realisieren Sie einfachste Lösungen für funktionale Sicherheit mit der Inline ECO Safe-Klemme oder komplexe, dezentrale Sicherheitslösungen mit SafetyBridge Technology oder PROFIsafe.

Sichere I/O-Box für die Feldinstallation

Sichere IP67-I/O-Box Axioline E Safe  

Sichere IP67-I/O-Box mit IO-Link

Mit der sicheren IP67-I/O-Box Axioline E Safe verarbeiten Sie sichere Ein- und Ausgänge außerhalb vom Schaltschrank.

Die I/O-Box verfügt über acht sichere Eingänge, vier sichere Ausgänge und eine IO-Link-Schnittstelle. Sie können die I/O-Box in SafetyBridge Technology- und PROFIsafe-Anwendungen einsetzen. Das Safety-Protokoll wird dabei über einen IO-Link-Master in das Standardnetzwerk übertragen.

Einfache Konfiguration mit der Software SAFECONF

Konfigurationssoftware SAFECONF  

Konfigurationssoftware SAFECONF

Mit SAFECONF erstellen Sie einfach per Drag-and-Drop die Sicherheitslogik für die konfigurierbaren Sicherheitsmodule PSRtrisafe.

Die Software bietet Ihnen Tools für eine einfache und normgerechte Konfiguration Ihrer Sicherheitslogik. Alle Tools sind direkt in einem Fenster angeordnet und ermöglichen ein intuitives Arbeiten. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse.

Probieren Sie es aus. Laden Sie die Konfigurationssoftware kostenfrei herunter.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Sicherheitsfunktionen einfach bestimmen

Lernen Sie Grundlegendes zu Sicherheitsfunktionen und dem Performace Level.

Safety-Newsletter

Quartalsweise Informationen erhalten – jetzt den Safety-Newsletter abonnieren.

Newsletter
Zum Newsletter-Abo

Nutzen Sie unser Fachwissen

Von Grundlagen- bis zum Spezialistenwissen, praxisnah und bundesweit.

Seminare
Zum Seminarangebot

Wir machen jede Steuerung sicher

Die steuerungs- und netzwerkunabhängige Sicherheitslösung.

SafetyBridge Technology
Mehr Informationen

Safety in der Cloud

Proficloud-basierte Safety-Lösung für Maschinenbetreiber

Safety in der Cloud
Mehr erfahren

News

Alle News