Widerstandsabhängige Messungen

Widerstandsabhängige Messungen

Maßgeschneiderter Überspannungsschutz

TERMITRAB complete bietet für jede Anforderung den passenden Überspannungsschutz

Zurück zu Überspannungsschutz für MSR-Technik

Kategorien

Suchen in Widerstandsabhängige Messungen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Bei widerstandsabhängigen Messungen kann der Innenwiderstand der Überspannungsschutzgeräte eine ungewünschte Veränderung des Messergebnisses bewirken. Aus diesem Grund stehen für diese Anwendungsfälle Schutzschaltungen mit einer extrem niedrigen Eigenimpedanz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Platzsparende Installation mit schmalsten Schutzgeräten
  • Vielfältige Verwendung: Bauformen und Anschlusstechniken angepasst an Applikationen
  • Einfache Prüfung dank steckbarer Ausführung von Überspannungsschutzgeräten
  • Weltweiter Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen durch die Zulassungen ATEX und IECEx

Widerstandsabhängige Messungen

TERMITRAB complete für PT100-Anwendungen  

TERMITRAB complete für PT100-Anwendungen

Wird direkt über den Widerstandswert einer elektrischen Komponente eine Messgröße ermittelt, spielen die zusätzlichen Impedanzen innerhalb der Messschleife eine besondere Rolle. Dies betrifft z. B. Temperaturmessungen mit Platin-Messwiderständen (PT100, PT1000) aber auch Dehnungsmesssteifen in Zweidrahttechnik.  In der Regel enthalten MSR-Überspannungsschutzprodukte Impedanzen in den Längspfaden.  Werden die Impedanzen in den Kreis ohne Neukalibrierung eingebracht, wird bedingt durch die Gesamtimpedanzänderung das Messergebnis verfälscht. Schaltungsvarianten ohne zusätzliche Längswiderstände vereinfachen die Installation von Überspannungsschutz bei derartigen Anwendungen.

Optimaler Schutz für sensible Messungen

Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen in Push-in- und Schraubanschluss  

TERMITRAB complete für 4-Leiter-Anwendungen

Je genauer die Messwerte von z. B. Temperatur- oder Wägemessungen sein sollen, desto mehr Leiter werden bei diesen Messungen verwendet. Bei einer 2- oder 3-Leitermessung können Ungenauigkeiten aufgrund der Leitungslängen auftreten. Bei 4-Leitermessungen werden diese Fehler durch den Messaufbau vermieden.

Mit TERMITRAB complete schützen Sie alle vier Leiter mit nur einem Schutzgerät vor Überspannungen und das auf gerade mal 6 mm Baubreite. Die Schutzgeräte bestehen aus Basiselement und Stecker. Im Wartungsfall tauschen Sie den Stecker im laufenden Betrieb einfach aus, ohne Beeinflussung des Messsignals und Verdrahtungsaufwand. Je nach Ihrem Bedürfnis verwenden Sie die schnelle Push-in-Anschlusstechnik oder den klassischen Schraubanschluss. Dank der optischen Überwachung integrieren Sie bis zu 40 Schutzgeräte ohne zusätzlichen Aufwand in die Fernmeldung.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für MSR-Technik