Push-in-Anschluss

Push-in-Anschluss

Federleichtes Stecken

Nutzen Sie die Vorteile der Push-in-Direktstecktechnik: bis zu 50 % reduzierte Steckkräfte und werkzeugloses Verdrahten.

Zurück zu Reihenklemmen

Kategorien

  • Bauelementeklemmen
    Bauelementeklemmen

    Individuell, flexibel und anschaulich Schaltaufgaben lösen – mit den passenden Bauelementeklemmen.

  • Durchgangsklemmen
    Durchgangsklemmen

    Mit kompakten Durchgangsklemmen große oder kleine Leiterquerschnitte verbinden, flexibel brücken und bequem beschriften.

  • Hochstromklemmen
    Hochstromklemmen

    Verdrahten Sie einfach, sicher und schnell große Leiterquerschnitte bis 185 mm²

  • Hybridklemmen
    Hybridklemmen

    Eine Klemme – zwei Anschlussarten. Nutzen Sie die Vorteile der jeweiligen Technik.

  • Installationsklemmen
    Installationsklemmen

    Besonders niedrige Bauform, einfache Montage und freie Kombination – deutliche Vorteile der Installationklemmen für die Gebäudetechnik.

  • Mehrleiterklemmen
    Mehrleiterklemmen

    Mit Mehrleiterklemmen Potenziale einfach verteilen sowie verschiedene Leiterarten oder Querschnitte sicher anschließen.

  • Mehrstockklemmen
    Mehrstockklemmen

    Unter engen Platzverhältnissen Potenziale einfach verteilen. Bei Mehrstockklemmen bleibt die Verdrahtung komfortabel.

  • Messwandler-Trennklemmen
    Messwandler-Trennklemmen

    Messwandler-Schaltungen individuell und kostensparend aufbauen. Steckbare Lösungen bringen weitere technische Vorteile.

  • Mini- und Microklemmen
    Mini- und Microklemmen

    Mini- und Microklemmen für alle Anwendungen mit eingeschränketen Platzverhältnissen

  • Motoranschlussklemmen
    Einfacher Motorenanschluss

    Verdrahten Sie platz- und zeitsparend Ihre Motoren.

  • Prüfstecksystem
    Prüfstecksystem

    Mit dem FAME-Prüfsystem vereinfachen Sie die regelmäßige Überprüfung von Energieschaltanlagen.

  • Rangierverbinder und Potenzialverteiler
    Rangierverbinder und Potenzialverteiler

    Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem und bis zu 20 % weniger Platzbedarf.

  • Rangierwaben
    Rangierwaben

    Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem mit bis zu 20 % mehr Packungsdichte.

  • Schutzleiterklemmen
    Schutzleiterklemmen

    PE-Verbindungen schnell erstellen: die Schutzleiterklemmen einfach auf die Tragschiene aufrasten.

  • Sensor-/Aktor-Klemmen
    Sensor-/Aktor-Klemmen

    Signalebene, Potenzialverteilung und Schutzleiterfunktion in einer Klemme vereint – beste Lösung für Steuerungsbau.

  • Sicherungsklemmen
    Sicherungsklemmen

    Vielseitige Klemmen für Sensortechnik und Maschinensteuerung: Geräte absichern, Potenziale verteilen und Fehler schnell identifizieren.

  • Steckbare Klemmen
    Steckbare Klemmen

    Leistungsstarker Kontakt und fingerberührsichere Verbindung – das sind clevere Features von steckbaren Klemmen.

  • Trenn- und Messertrennklemmen
    Trenn- und Messertrennklemmen

    Stromkreise trennen und Störungen sofort erkennen. Außerdem stehen unterschiedliche Funktionsstecker für individuelle Bestückung bereit.

  • Verteilerblöcke
    Verteilerblöcke

    Mit den anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken PTFIX sparen Sie jetzt noch mehr Zeit und Platz bei der Installation.

Suchen in Push-in-Anschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit der Push-in-Anschlusstechnik kontaktieren Sie jetzt auf einfache Weise Leiter ab 0,25 mm², direkt und ohne Werkzeug. Die spezielle Kontaktfeder erlaubt einfaches Stecken und überzeugt durch die hohe Kontaktqualität.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender Leiteranschluss vorbehandelter und starrer Leiter durch werkzeuglose Direktstecktechnik
  • Komfortables Stecken durch 50 % geringere Einsteckkräfte
  • Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Lösen des Leiters ohne spezielles Werkzeug
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör
  • Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss sind Teil des COMPLETE line-Systems

Reihenklemmen PT

Push-in-Reihenklemmen PT  

Push-in-Reihenklemmen PT

Bei den Reihenklemmen PT mit Push-in-Anschlusstechnik haben Sie für jede Aufgabe die passende Klemme mit Nenndurchmessern von 1,5 bis 185 mm² zur Auswahl.
Das Anschließen ist komfortabel: Stecken Sie starre oder mit Aderendhülse bestückte Leiter ab 0,25 mm² in den Leiterschacht. Die Kontaktfeder öffnet sich selbsttätig und sorgt für die notwendige Anpresskraft gegen den Strombalken. Bei der Installation kleinerer Leiter ab 0,14 mm² nutzen Sie einen Standardschraubendreher zur Betätigung der Kontaktfeder.
Diese Reihenklemmen nutzen die Vorteile des CLIPLINE complete-Systems. Dazu gehören die freie Kombination aller Anschlusstechniken und das standardisierte Systemzubehör.

PTV - Die Kombination aus Push-in-Anschluss und Schraubklemme

Produktfamilie PTV mit seitlich angeschlossenen Leitern  

Produktfamilie PTV mit seitlich angeschlossenen Leitern

Die Reihenklemmen PTV kombinieren die Vorteile des werkzeuglosen Push-in-Anschlusses mit der seitlichen Leiterführung der Schraubklemme. Die werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik garantiert dabei einen zeitsparenden Leiteranschluss mit geringen Einsteckkräften und eine hohe Vibrationssicherheit. Durch die seitliche Leiterführung der Klemmen wird außerdem eine übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien möglich. Die dadurch resultierende gerade Leiterführung, von der Klemme bis hin zum Kabelkanal, erleichtert erheblich das Anbringen und Ablesen der Leitermarkierung.

Push-in-Anschlusstechnik im Detail

  • Direkter und werkzeugloser Leiteranschluss für starre oder mit Aderendhülsen vorkonfektionierte Leiter.
  • Die spezielle Federkontur erlaubt federleichtes Stecken starrer Leiter und solcher mit Aderendhülse ab 0,25 mm² bei gleichzeitig maximalen Leiterauszugskräften.
  • Komfortables Stecken durch 50 % geringere Einsteckkräfte.
  • Das einfache Lösen der Leiter mit jedem Werkzeug erfolgt über den Betätigungsdrücker, ohne direkten Kontakt zu stromführenden Teilen.
  • Um flexible Leiter ab 0,14 mm² ohne Aderendhülse anzuschließen, muss beim Einstecken nur der Drücker betätigt werden.
  • Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker.
  • Anschluss aller Leiterarten mit komfortablem Frontanschluss.
 
Push-in-Anschlusstechnik im Detail

Hochstromklemmen PTPOWER

Einfach Anschließen durch Power-Turn-Technik  

Einfach Anschließen durch Power-Turn-Technik

Die Hochstromklemmen mit der neu entwickelten Power-Turn-Anschlusstechnik bieten Ihnen die derzeit schnellste und benutzerfreundlichste Anschlussmöglichkeit für die Verdrahtung großer Leiter. Kontaktieren Sie Leiter bis 185 mm² durch einfaches Schwenken des Bedienhebels – fertig.

Alternativ können Leiter bei geschlossenem Hebel auch durch die integrierte Push-in-Technik einfach und schnell direkt gesteckt werden.

Push-in-Anschlusstechnik - Durchgängig vom Feld bis zur Steuerung

Mit der Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix Contact verdrahten Sie Ihre gesamte Applikation einfach und sicher.

Push-in – das neue Steckerlebnis  

Push-in – das neue Steckerlebnis

Durchgängig von der Feldverdrahtung bis zur Leistungs- und Steuerungsverdrahtung können Sie aus einem kompletten Produktprogramm wählen. Ohne Werkzeug kontaktieren Sie einfach Sensoren und Aktoren, Reihenklemmen, Interface- und Automatisierungskomponenten.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Sicher in jeder Applikation

Höchste Kontaktsicherheit auch unter extremen Bedingungen.

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Installateurs-Newsletter

Quartalsweise Informationen erhalten – jetzt den Installateurs-Newsletter abonnieren.

Newsletter
Zum Newsletter-Abo

Wir machen jede Steuerung sicher

Axioline mit SafetyBridge Technology.

Axioline SBT
Mehr erfahren

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Terminal_blocks_P-15/4784f273-1e2b-4a34-8da7-709d3af232aa