Programmierung

Programmierung

Clevere Software für Ihre Steuerung

Leistungsfähig und maßgeschneidert – unsere Programmier-Software für Automatisierungsanlagen.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Programmierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Setzen Sie bei der Programmierung Ihrer Automation auf innovative Software-Produkte von Phoenix Contact. Von übersichtlichen Aufgaben mit Kleinsteuerungen bis zur komplexen Anlagenautomation mit High-End-SPS: Hier finden Sie die passende Programmier-Software für Ihre Applikation.

Ihre Vorteile

  • Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
  • Durchgängige Software-Tools - eine Programmierumgebung für alle Steuerungen
  • Schnelle Inbetriebnahme und Programmierung dank umfangreicher Standardbibliotheken
  • Applikationsbezogen erweiterbar mit passenden Funktionsbausteinen
  • Einfache Handhabung durch intuitiv bedienbare Programmieroberflächen und übersichtliche Strukturen

PC WORX – die Programmiersoftware für alle Steuerungen

PC Worx – die Programmiersoftware von Phoenix Contact  

PC Worx – die Programmiersoftware von Phoenix Contact

PC Worx ist die durchgängige Engineering-Software für alle Steuerungen von Phoenix Contact. Sie vereint Programmierung nach IEC 61131, Feldbuskonfiguration für INTERBUS, PROFINET und Modbus sowie Anlagendiagnose – in einer Software.

Das heißt für Sie: optimales Zusammenspiel von Hard- und Software. Je nach Anzahl der zu unterstützenden I/Os wählen Sie zwischen zwei Versionen: PC WORX BASIC und PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – der schnelle Einstieg in die Programmierung

Optimal für die Programmierung von Kleinsteuerungen  

Optimal für die Programmierung von Kleinsteuerungen

Programmierung leicht gemacht: PC Worx Express von Phoenix Contact ist die kostenfreie Programmiersoftware für den einfachen Einstieg in die Programmierung nach IEC 61131.

Die kleine Schwester der PC Worx-Software ist abgestimmt auf Steuerungen der 100er-Klasse. Intuitiv bedienbar ist sie die passende Lösung für anwenderfreundliche und effiziente Applikationserstellung.  

SAFETYPROG – die Software für funktionale Sicherheit

Programmieren Sie Ihre Sicherheitsfunktionen  

Programmieren Sie Ihre Sicherheitsfunktionen

Mit Safetyprog programmieren Sie Ihre Sicherheitssteuerung von Phoenix Contact und integrieren so funktionale Sicherheit in Ihrer Anlage.

Die Software unterstützt PROFIsafe sowie INTERBUS-Safety und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Norm IEC 61508.

Mit dem integrierten Simulations-Tool prüfen Sie Ihr Sicherheitssystem im Voraus.   

PC Worx Target for Simulink

Software-Karton PC Worx Target for Simulink  

Kombinieren Sie Funktionalitäten aus MATLAB/Simulink und PC Worx

Mit der Firmware-Bibliothek PC Worx Target for Simulink integrieren Sie die Funktionalitäten aus MATLAB/Simulink in die Programmier-Software PC Worx. Koppeln Sie somit MATLAB/Simulink-Modelle mit den Kompaktsteuerungen RFC 470 und RFC 470S von Phoenix Contact.

Dank der modellbasierten Systementwicklung lassen sich Programme strukturiert implementieren und verifizieren. Damit können Sie Anlagen und deren Inbetriebnahme inklusive der Hardware vorab simulieren und kontinuierlich testen. Profitieren Sie des Weiteren von einer maximierten Anlagenleistung dank sukzessivem Tuning mit optimierten Reglern.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Entdecke Engineering-Software

Automatisierungsaufgaben effizient und intuitiv umsetzen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen