Energieverteilsystem CrossPowerSystem

Energieverteilsystem CrossPowerSystem

CrossPowerSystem

Modulare und funktionale Schaltschranklösungen

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Energieverteilsystem CrossPowerSystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

CrossPowerSystem ist eine offene Plattform für modulare und funktionale Schaltschränke. Dreiphasige Geräte werden per Plug‑and‑Play auf dem Stromverteiler montiert. Die 20‑A‑Stromversorgung mit integrierten elektronischen Geräteschutzschaltern (8‑kanalig) sorgt für eine sichere 24‑V‑Versorgung, die mit Hilfe von zusätzlichen Adapterschienen einfach verteilt werden kann.

Ihre Vorteile

  • Aufbau- und Verdrahtungszeit sparen dank Plug-and-Play
  • Platz sparen durch kompakten Aufbau und flexible Bestückung mit Komponenten
  • Servicezeit sparen durch schnellen Sicherungs- und Komponententausch
  • Kosten sparen durch Modularisierung des Schaltschranks

Einfaches Handling für den zuverlässigen Betrieb

Stromversorgung TRIO CROSS POWER

Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER 5 A eignet sich optimal für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt. Mit dem Push-in-Anschluss lässt sich eine 24‑V‑DC‑Steuerspannung schnell und einfach anschließen.

TRIO CROSS POWER 20 A - Versorgen und schützen

Modulare und funktionale Schaltschranklösungen

Die Stromversorgung TRIO CROSS POWER 20 A sorgt für eine zuverlässige 24‑V‑Versorgung mit zusätzlichem Schutz durch acht unabhängige Kanäle für eine Abschaltung im Fehlerfall (Überlast- und Kurzschluss) und einfacher Einstellung des Stroms über IO-Link.

Modulare und funktionale Schaltschranklösungen

Modulare und funktionale Schaltschranklösungen

Um den Verdrahtungsaufwand im Maschinen- und Schaltschrankbau zu vereinfachen, gibt es eine Lösung für die 400‑V‑Verteilung. Die offene Plattform CrossPowerSystem ermöglicht das werkzeug- und kabellose Aufrasten von der Stromversorgung bis hin zu Hybrid-Motorstartern. Somit können modulare und funktionale Schaltschranklösungen schnell und flexibel aufgebaut werden.
 

Flexibel kombinieren

Mit dem Energieverteilungs-Board lassen sich funktionale Lösungen für den Schaltschrank flexibel realisieren. Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Produkten und Zubehör und stellen Sie somit Ihre individuelle Lösung zusammen.

Drehzahlstarter mit intuitiver Bedienung

CONTACTRON-Speed-Starter  

CONTACTRON-Speed-Starter

CONTACTRON-Speed-Starter

Der Drehzahlstarter ist die neue Geräteklasse zwischen Motorstarter und Frequenzumrichter mit einer besonders intuitiven Bedienung. Diese kompakte Lösung bietet alle notwendigen Funktionen für unterschiedliche Drehzahlen, Sanftanlauf und sicheren Halt durch Safe Torque Off (STO).

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00