Zurück zur Übersicht

neu

Konfektionierbare M12-Power-Steckverbinder – Kompakter Crimpanschluss

Konfektionierbare M12-Power-Steckverbinder bieten maximale Leistung bei minimaler Bauform. Der extrem kompakte Crimpanschluss ermöglicht einen manuellen sowie automatisierten Anschluss, wenn Leitungen in hoher Stückzahl konfektioniert werden müssen.

Ihre Vorteile

  • Leistungsfähig: DC- und AC-Anwendungen bis 16 A und 690 V
  • Extrem kompakt durch kleinen Anschlussraum und hohe Kontaktdichte
  • Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen
  • Geschützte Dichtung in der M12-Buchse

Hauptmerkmale

  • Crimpanschluss
  • Metallgehäuse
  • 360°-geschirmte Steckverbinder
  • Geschützte Dichtung in der M12-Buchse
  • Kreuzen der Leiter möglich

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Rundsteckverbinder M17-M58

Die neue Art zu kontaktieren

Montieren Sie erstmals Leiterplatten-Steckverbinder direkt und werkzeuglos auf die Leiterplatte.

Innovativer Datensteckverbinder
Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2019

Profitieren Sie von der Digitalisierung.

HIGHLIGHTS 2019 von Phoenix Contact
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen