Photovoltaikkabel

Photovoltaikkabel

Langlebig und sicher

Nutzen Sie TÜV-zertifizierte Kabel für die sichere Verkabelung Ihrer Photovoltaikanlage.

Zurück zu Kabel und Leitungen

Kategorien

Suchen in Photovoltaikkabel

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Temperaturbeständig und UV-resistent – mit Photovoltaikkabeln von Phoenix Contact erfüllen Sie alle spezifischen Anforderungen der Branche. Unser Programm umfasst DC-Leitungen als Meterware sowie Werkzeug und Zubehör für die sichere Verdrahtung Ihrer Photovoltaikanlage.

Ihre Vorteile

  • Vielfalt und Flexibilität dank verschiedener Leitungsquerschnitte von 2,5 bis 10 mm²
  • Langlebig, da UV-, temperatur- und witterungsbeständig
  • Zukunftsorientierte und sichere Verkabelung durch hohen Spannungsbereich bis 1.500 V
  • Schnelle und einfache Verkabelung mit konfektionierten Leitungen in unterschiedlichen Leitungslängen

Meterware

Meterware  

Meterware

Phoenix Contact bietet einpolige Photovoltaikleitungen für Leiterquerschnitte von 2,5, 4, 6 und 10 mm² in Kabellängen von 100, 500 und 1.000 Metern.

  • Leitungstyp PE-X schwarz

Werkzeug und Zubehör

Werkzeug und Zubehör  

Werkzeug und Zubehör

Das DC-Anschlusstechnikprogramm wird abgerundet durch Werkzeuge für die einfache Feldmontage sowie Prüfstecker, Blindstopfen, Schutzkappen und Befestigungsmuttern.

  • Schneidwerkzeug
  • Abisolierwerkzeug
  • Y-Verteiler
  • IP68-Schutzkappen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Auf Ihrem Weg in eine smarte Welt unterstützen wir Sie mit kreativen Lösungen, innovativen Produkten und Systemen.

Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Kabeleinführungssystem CES

Einfache und sichere Kabeleinführung für den Schaltschrank.

Kabeleinführungssystem CES
Mehr zu Steck- und Wanddurchführungssystemen

News

Alle News