Leiterplatten-Steckverbinder

Leiterplatten-Steckverbinder

Komfortabel und schnell

Flexibler Anschluss - schnelle Verbindung und freie Wahl der Anschlussart.

Zurück zu Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Leiterplatten-Steckverbinder

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Leiterplatten-Steckverbinder von Phoenix Contact erhalten Sie mit innovativen Anschlusstechniken. Dank Rastermaßen von 2,5  bis 15 mm und Stromstärken bis 125 A können Sie immer eine passende Lösung für Ihr Gerätedesign finden.

Ihre Vorteile

  • Flexibilität mit freier Wahl der Leiteranschlusstechnik
  • Lange Lebensdauer durch ausgereifte Kontaktgeometrien und -oberflächen
  • Sicherheit der Verbindung durch innovative Verriegelungstechniken
  • Schutz gegen Fehlstecken dank Kodiersystemen

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Trainingsvideo

Leiterplatten-Steckverbinder im Raster 7,62 mm


Zweireihiger Mini-Steckverbinder

Steckverbindersystem mit Push in-Federanschluss.


Einteilige Leiterplatten-Steckverbinder SDC

Einteiliger Leiterplatten-Steckverbinder - komfortabel, wirtschaftlich und kompakt.

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss.

Geräteentwicklerin bei der Montage von Anschlusstechnik
Newsletter abonnieren
Hebelbedienbare Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Anschließen im Handumdrehen

Mit Leiterplattenklemmen und Steckverbinder der durchgängigen Serien LPT und LPC schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis 16 mm² schnell und intuitiv an.

Erfahren Sie mehr

Die neue Art zu kontaktieren

Montieren Sie erstmals Leiterplatten-Steckverbinder direkt und werkzeuglos auf die Leiterplatte.

Innovativer Datensteckverbinder
Mehr erfahren

News

Alle News
Referrer: https://www.google.de/