Modulare Software-Plattform

Modulare Software-Plattform

Offen für Individualität, schnell zum Erfolg

Nutzen Sie die modulare Software-Plattform für Ihren gesamten Engineering-Prozess.

Zurück zu Software

Kategorien

Suchen in Modulare Software-Plattform

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Nehmen Sie Ihre Automatisierungslösung schneller in Betrieb. Eine anwenderfreundliche Software mit optimierten Nutzeroberflächen ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Die neue Software PLCnext Engineer vereint alle Aufgaben des Engineering-Systems in einer Plattform und ist individuell mit Funktions-Add-ins erweiterbar.

Ihre Vorteile

  • Zeit- und Kostenersparnisse durch schnellere und ganzheitliche Programmierung in einer Oberfläche
  • Reduzierter Arbeits- und Schulungsaufwand durch nutzeroptimiertes User-Interface
  • Flexibles Engineering durch Integration von individuellen Funktions-Add-ins in die kostenfreie Grundversion
  • Vereinfachung des Engineering-Prozesses durch verbesserten Workflow und objektorientierte Programmierung

Useroptimierte Programmierung nach IEC 61131-3

PLCnext Engineer vereint alle Engineering-Aufgaben in einer Oberfläche  

PLCnext Engineer vereint alle Engineering-Aufgaben in einer Oberfläche

Für die Programmierung nach IEC 61131-3 steht mit dem neuen PLCnext Engineer eine flexible Engineering-Plattform zur Verfügung. Die Plattform vereint alle Engineering-Aufgaben in einem Tool und ermöglicht somit:

  • anwenderfreundliche Konfiguration
  • Standard-und sichere Programmierung
  • webbasierte Visualisierung
  • Diagnose des Gesamtsystems

Die Software überzeugt durch ein ansprechendes Design und ein nutzeroptimiertes User-Interface. Aufgeräumte Oberflächen, objektorientierte Programmierung und individuell anpassbare Funktionen sind nur einige der neuen Features von PLCnext Engineer.

Funktions-Add-ins für individuelle Softwarelösungen

Verschiedene Funktions-Add-ins für ein individuelles PLCnext Engineer  

Verschiedene Funktions-Add-ins für ein individuelles PLCnext Engineer

Das neue Lizenzmodell von PLCnext Engineer basiert auf einer kostenlosen Software-Plattform, die bereits umfassende Funktionen für Ihr Engineering beinhaltet.

Durch lizenzierbare Funktions-Add-ins können z. B. weitere Funktionen und Schnittstellen freigeschaltet werden.

So erhalten Sie eine individuelle Software-Lösung, die Ihren applikativen Bedürfnissen entspricht.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Lizenzkonfigurator

Service

Downloads


PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.


PC Worx Engineer

Eine Software für den gesamten Engineering-Prozess.

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen