Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Prüfvorgänge servicefreundlich gestalten

Mit FAME RACK fassen Sie komplexe Prüfvorgänge in einzelnen Blöcken zusammen.

Zurück zu Prüfstecksystem

Kategorien

  • Produktliste Zubehör
    Produktliste Zubehör

    Zubehör für das Prüfstecksystem FAME RACK. Für sichere und servicefreundliche Prüfvorgänge.

Suchen in Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem ohne Betriebsstecker und Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

FAME RACK vereint komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten in nur einem kompakten und platzsparenden Block. Das System arbeitet nach dem Öffnerprinzip. Ein Betriebsstecker wird nicht benötigt. Die automatische Wandlerkurzschlussfunktion wird mit Steckbrücken in der Prüfsteckleiste sichergestellt. Die Bauform ist auf die einfache Montage in 19-Zoll-Racks nach IEC 60927-3-101 in zwei, drei und vier Höheneinheiten ausgelegt. Ein 19-Zoll-Rack nimmt bis zu acht Prüfsteckleisten mit einer Breite von 50 mm auf.

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis durch funktionales Zusammenfassen von Schalthandlungen
  • Hohe Sicherheit durch automatisch voreilenden Wandlerkurzschluss
  • Sicherer Prüfablauf durch Rastpunkte bei der Steckerbetätigung
  • Schnelle Montage durch vorgefertigte Baugruppe für zwei, drei und vier Höheneinheiten im 19-Zoll-Rack
  • Platzsparend durch kompakte Bauform und versetzt angeordnete Prüfsteckerbuchsen
  • Kompakter Schraubanschluss für Ring- und Gabelkabelschuhe mit 8,2-mm-Teilung
  • Konfigurierbare Kurzschlussbrückung in der Prüfsteckleiste mit standardisiertem CLIPLINE complete-Systemzubehör

Konfigurator FAME 3 RACK

Konfigurator FAME 3 RACK auf einem Tablet  

Konfigurator FAME 3 RACK

Mit dem FAME 3 RACK-Konfigurator gestalten Sie Ihre individuellen Prüfstecksysteme im Handumdrehen. Für eine fehlerfreie Konfiguration werden Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator geführt. Somit gelangen Sie schnell und einfach zu Ihrer optimalen Lösung.

Der Konfigurator ist wie folgt aufgebaut:

  • Schritt 1: Auswahl der Montageart
  • Schritt 2: Konfiguration der Prüfsteckleiste
  • Schritt 3: Beschriftung
  • Schritt 4: Implementierung von Steckbrücken
  • Schritt 5: Konfiguration der Abdeckung
  • Schritt 6: Konfiguration des Prüfsteckers

 

Am Ende der Konfiguration erhalten Sie eine individuelle Lösungs-ID. Mithilfe dieser ID lässt sich Ihre Konfiguration jederzeit abrufen, bestellen oder modifizieren.

Außerdem erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Konfiguration in einem 3D-Viewer anzusehen, ein entsprechendes Datenblatt herunterzuladen oder direkt zum Warenkorb zu springen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Modulares 19-Zoll-Prüfstecksystem FAME RACK