Rangierverbinder und Potenzialverteiler

Rangierverbinder und Potenzialverteiler

Kompakt, einfach und intuitiv rangieren

Rangieren Sie Signale sicher mit einem innovativen Farbleitsystem und bis zu 20 % weniger Platzbedarf.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Rangierverbinder und Potenzialverteiler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die kompakten Rangierverbinder PTRV dienen der übersichtlichen Rangierung von Signalen im Automatisierungsumfeld. Die Verdrahtung einer großen Anzahl von Leitern wird durch farblich individuell gestaltbare Etagen vereinfacht. Zusammen mit der Frontverdrahtung vermeiden Sie somit Fehler beim Anschluss.

Ihre Vorteile

  • Maximale Signaldichte und bis zu 20 % weniger Platzbedarf durch kompakte Bauform
  • Frei konfigurierbare, farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle für eine intuitive und sichere Installation
  • Komfortabel prüfen durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe zentriert zwischen den Anschlussstellen
  • Großflächige, teilungsfreie Beschriftung für Matrixkennzeichnung
  • Varianten ohne Betätigungsdrücker erhältlich
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Rangierverteiler schnell und einfach individualisiert und konfiguriert

Rangierverteiler schnell und einfach individualisiert und konfiguriert  

Rangierverteiler schnell und einfach individualisiert und konfiguriert

Der Online-Konfigurator für Rangierverteiler ermöglicht Ihnen die Konfiguration Ihrer individuellen Rangierverteilung. Im ersten Schritt wählen Sie die passende Anschlussanzahl für Ihre Applikation aus.
Nachdem die Auswahl getroffen wurde, können Sie Ihre Verteilung kennzeichnen durch das Einfärben der Rangierelemente in elf Farben. Durch die Auswahl der Farben wird eine individuell angepasste Farbkodierung ermöglicht. Durch diese Farbkodierung entsteht ein optimaler Überblick über die gesamte Rangierverteilung.
Damit Sie im Fall einer Nachbestellung den Konfigurationsprozess überspringen können, erhalten Sie am Ende jeder Konfiguration einen Code. Mit diesem Code können Sie Ihre Rangierverteiler jederzeit aufrufen und nachbestellen. Mit wenigen Klicks erstellt, erhalten Sie Ihre fertigen Produkte schnell und zuverlässig.

Vorkonfektionierte Rangierverbinder

Vorkonfektionierte Rangierverbinder  

Rangierverbinder vorkonfektioniert nach Farbcode

Rangierverbinder sind auch vorkonfektioniert in unterschiedlichen, standardisierten Farbzusammenstellungen erhältlich, z. B. nach DIN VDE 0815.

Potenzialverteiler

Kompakte und einfache Potenzialverteilung und Einspeisung  

Kompakte und einfache Potenzialverteilung und Einspeisung

Mit der Klemme PTRVB ...-PV sind Potenzialverteilungen bis zu 32 Anschlüsse realisierbar und über konfektionierbare Steckbrücken zu Potenzialverteilerblöcken erweiterbar.
Einspeisungen bis 6 mm² und 37 A realisieren Sie mit den Potenzialverteilern
PTRVB …-FI. Für die eindeutige Potenzialzuordnung sind Varianten erhältlich, z. B in den Farben blau und rot.

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke PTFIX – auspacken, anschließen fertig!

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken  

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken

Anschlussfertige Blöcke ermöglichen eine schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil. Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

Weitere Information zu den Push-in-Verteilerblöcken finden Sie unter der Kategorie Reihenklemmen, Push-in-Anschluss

Rangierwaben

Modulares Wabenkonzept für höchste Signaldichte  

Modulares Wabenkonzept für höchste Signaldichte

Die Rangierwaben PTMC bieten Ihnen aufgrund ihrer Bauform die höchste Signaldichte bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung. Die Einzelelemente sind in elf Farben erhältlich.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.at/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/a_z_list/a_z_list