Trennfunkenstrecke

Trennfunkenstrecke

Blitzschutz für die Pipeline

Schützen Sie Ihre Isolierflansche vor Zerstörung durch Überspannungen.

Zurück zu Überspannungsschutz für Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Trennfunkenstrecke

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Vermeiden Sie Ausfälle, Stillstandzeiten oder gar Leckagen an Pipelines und schützen Sie die empfindlichen Isolierflansche vor Überschlägen. Die Trennfunkenstrecke leitet Überspannungen sicher ab und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb der Pipeline.

Ihre Vorteile

  • Maximaler Schutz durch höchstmögliche Blitzstrom-Tragfähigkeitsklasse H
  • Langlebig in extremen Bedingungen durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Optimaler Schutz, Ansprechspannungen auf Isoliersets für Flansche abgestimmt
  • Vielseitig einsetzbar durch weltweit anerkannte Approbationen im Ex-Bereich

Blitzschutz-Potentialausgleich für Pipelines

Isolierflansch mit Trennfunkenstrecke  

Isolierflansch mit Trennfunkenstrecke

Eine lange Betriebsdauer ist für den wirtschaftlichen Betrieb von Pipelines unerlässlich. Zum Schutz vor Rost werden aktive Korrosionsschutzsysteme eingesetzt. Diese erfordern im regulären Betrieb eine Isolation der metallischen Rohre gegenüber dem Erdpotential.

Um die Isolation der Rohre und der Isolierflansche vor Beschädigungen durch Überspannungen zu schützen, werden Trennfunkenstrecken eingesetzt. Bei einer auftretenden Überspannung wird die Trennfunkenstrecke niederohmig und leitet die Spannung ab. So ist der Blitzschutz-Potentialausgleich gewährleistet. Dank der höchstmöglichen Blitzstrom-Tragfähigkeitsklasse H (gemäß IEC 52561-3) werden auch große Blitzströme sicher auf definiertem Weg zur Erde abgeleitet.

Stoßstromtragfähige Verbindungen

Trennfunkenstrecke mit Montagezubehör  

Trennfunkenstrecke mit Montagematerial

Da bei Blitzereignissen sehr hohe Ströme über das Material abfließen, muss auch das Zubehör diese Belastungen sicher beherrschen.

Daher sind sämtliche Zubehörteile für den Anschluss der FLT-ISG…-Trennfunkenstrecke von Phoenix Contact auf entsprechende Ableitvermögen ausgelegt.

Verwenden Sie bei der Installation der Trennfunkenstrecke geprüftes Zubehör, um im explosionsgefährdeten Bereich eine Gefährdung durch Funken zu vermeiden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation