Installationsklemmen

Installationsklemmen

Beste Lösung für Gebäudetechnik

Mit Installationsklemmen bauen Sie Installationsverteiler schnell und platzsparend auf.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

Suchen in Installationsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern sind besonders niedrige Installationsklemmen von Phoenix Contact die passende Lösung.

 

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte, konturgleiche Dreistock-Verteilerklemmen für Ein- und Mehrphasenstromkreise
  • Dreiphasensysteme intelligent mit Standardsteckbrücken rangieren
  • Volle Flexibilität – alle Installationsklemmen unterschiedlicher Anschlusstechniken untereinander kombinierbar
  • Isolationsprüfung ohne Abklemmen des Neutralleiters – dank Trennschieber
  • Einfache Montage der Klemmen ohne Demontage der Neutralleiter-Sammelschiene
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE-complete-Systemzubehör

Spezielle Anforderungen

Installationsklemmen UTI  

Installationsklemmen UTI sind auf die Gebäudetechnik zugeschnitten

Installationsklemmen UTI

Das Produktprogramm der Installationsklemmen UTI von Phoenix Contact umfasst variantenreiche Dreistock-Installationsklemmen sowie N-Trennklemmen und die dazu passenden Durchgangs-, Trenn- und Schutzleiterklemmen. Die anschließbaren Leiterquerschnitte reichen von 4 bis 16 mm², je nach Breite der Klemme.

Dreistock-Installationsklemmen für Leiter bis 10 mm²

Dreistock-Installationsklemmen für Leiter bis 10 mm²  

Dreistock-Installationsklemmen für Leiter bis 10 mm²

Mit den Mehrstockklemmen UTI verdrahten Sie Ihre Gebäudeinstallation auf engstem Raum. Doppelte Funktionsschächte auf jeder Etage sorgen für zeitsparende Dreiphasenverteilung in der Klemmenleiste. Geeignet für Leiter bis 10 mm² und ausgestattet mit allen Merkmalen des CLIPLINE-complete-Systems.

Installationsklemmen für Einzelstromkreis-Trennung

Installationsklemmen nach DIN VDE 0100-718  

Installationsklemmen nach DIN VDE 0100-0108

Die Installationsklemmen mit Trennmesser zur Einzelstromkreis-Trennung sind auf Ihre speziellen Anforderungen in der Installationstechnik zugeschnitten:

  • Verdrahtungs- und Anschlusserfordernisse in Installationsverteilern öffentlicher Gebäude nach DIN VDE 0100-0108
  • Forderung der Einzelstromkreis-Trennung nach DIN VDE 0100-0108

Installationsklemmensystem für Gebäude

Installationsklemmen PTI und UTI  

Installationsklemmen PTI und UTI

Die Installationsklemmen PTI und UTI erleichtern Ihnen den schnellen und platzsparenden Aufbau von Gebäudeinstallationsverteilern. Unabhängig von der Anschlusstechnik sind alle Klemmen untereinander kompatibel und kombinierbar. Die Installationsklemmen sind genau auf die Anforderungen der Elektroinstallation und des Verteilerbaus zugeschnitten. Das Brücken-, Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und reduziert Ihre Logistikkosten um ein Vielfaches. Nutzen Sie die Vorteile der neuen Installationsklemmen bei Ihren Aufgaben in der Gebäudeinstallation.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00