Inline - Buskoppler

Inline-Buskoppler

Schaffen Sie Verbindungen

Integrieren Sie das I/O-System Inline in alle gängigen Netzwerke.

Zurück zu Inline - das feinmodulare I/O-System

Kategorien

Suchen in Inline - Buskoppler

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Durch die freie Wahl des Buskopplers lässt sich das Inline-I/O-System in alle gängigen Feldbussysteme und Ethernet-Netzwerke integrieren. Je nach Buskoppler können Sie bis zu 63 I/O-Klemmen (bis zu 16 PCP-Teilnehmer) anschließen.

Ihre Vorteile

  • Hohe Flexibilität im Stationsaufbau durch Offenheit für alle gängigen Bussysteme und Netzwerkprotokolle
  • Platzersparnis im Schlatschrank dank kompakter Bauform des neuen BK-Gehäuses
  • Wirtschaftlicher Stationsaufbau dank einer Auswahl an Buskopplern mit integrierten I/Os für Maschinen und Anlagen mit geringem Signalaufkommen

Vielfältige Netzwerkanbindungen

Die Inline-Buskoppler stellen das Bindeglied zwischen dem Inline-System und dem überlagerten Netzwerk dar. Sie erhalten Buskoppler für folgende Kommunikationsprotokolle:

Netzwerke für Inline-Buskoppler

 
Inline-Buskoppler (CANopen und Profibus)

CANopen®

  • Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar
  • Kompatibel mit SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Bis zu 63 weitere Inline-Teilnehmer anschließbar
  • Kompaktes Gehäuse

Device/Net™

  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Reservierung von E/A-Speicherbereich für zukünftige Erweiterungen möglich (keine Hardware erforderlich)

EtherNet/IP™

  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Web-Based-Management (WBM)

INTERBUS

  • Fernbus-Anschlüsse in LWL- oder Kupfer-Technik
  • Anschluss über Inline-Stecker oder D-Sub (gilt für die Kupfervarianten)
Modbus
  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Web-Based-Management (WBM)
PROFIBUS
  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • DP/V1 für Klasse-1- und Klasse-2-Master
PROFINET
  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Wahlweise mit RJ45- oder SC-RJ-Anschluss

Sercos

  • Mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen
  • Unterstützt Sercos nach Spezifikation V1.1.2

Kompakte Bauform im modernen Design

Inline-Buskoppler mit 40 mm breitem Gehäuse  

Inline-Buskoppler mit 40 mm breitem Gehäuse

Einer der kompaktesten Buskoppler mit einer Breite von 40 mm am Markt spart Platz im Schaltschrank. Für die Protokolle CANopen® und EtherCAT® wurde der neue Formfaktor bereits konzipiert. Natürlich unterstützen die neuen Produkte Technologien, wie z. B. SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads

Weitere Informationen

Inline ECO-I/Os

Inline ECO-I/Os

Erweitern Sie Ihr Portfolio des Inline-I/O-Systems um einfach zu integrierende I/Os.

Weitere Informationen

Karriere-Blog

Der Blog informiert über Phoenix Contact als Arbeitgeber und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Phoenix Contact Karriere-Blog
Zum Karriere-Blog

News

Alle News