Maschinenleuchten

Maschinenleuchten in diversen Ausführungen

Vielfalt für optimale Ausleuchtung

Finden Sie die passende LED-Maschinenleuchte in dem umfassenden Produktprogramm von Phoenix Contact.

Zurück zu Beleuchtung und Signalisierung

Kategorien

Suchen in Maschinenleuchten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die robusten PLD-Maschinenleuchten (Phoenix Contact Lighting Devices) setzen Maßstäbe in der effizienten Beleuchtung industrieller Anlagen: mit LED-Technik, blendfreiem Licht, Serienschaltung sowie M12-Verkabelung.

Ihre Vorteile

  • Die 24-V-Versorgung erleichtert die Wartung und erhöht die Sicherheit
  • Flexible Montage durch unterschiedliche Bauformen und Zubehör
  • Schnell installieren und Komponenten sparen durch M12-Verkabelung
  • Einsatz auch in Werkzeugmaschinen dank Resistenz gegen Kühl- und Schmierstoffe

Wenig Platz, viel Licht: Maschinenleuchten der 100er-Klasse

Maschinenleuchte der 100er-Klasse  

Maschinenleuchte in der Maschine montiert

Viele Maschinen werden immer kompakter konstruiert und bieten wenig Platz für die notwendige Beleuchtung. Die PLD-Maschinenleuchten der 100er-Klasse in Schutzart IP54 zeichnen sich durch die sehr schmale Bauform aus. Sie lassen sich somit bei geringen Platzverhältnissen ideal in die Maschine integrieren.

In dem mitgelieferten Leuchtenhalter lässt sich die Leuchte schwenken und somit die Beleuchtung optimal ausrichten. Die Leuchten bieten eine besonders gute Ausleuchtung bei kleinen bis mittleren Abständen zur beleuchteten Fläche. Längen von 195 bis 895 mm sind verfügbar. Der Durchmesser variiert von 25 bis 35 mm.

  • Einfache Montage bei engen Platzverhältnissen durch schmale Bauform
  • Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
  • Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt durch ETL-­Zulassung
  • Steckbare Zuleitungen erlauben freie Wahl der Leitungslänge und einfache sowie schnelle Installation
     

Hohe Ausleuchtung für jede Anwendung: Maschinenleuchten der 200er-Klasse

Maschinenleuchte der 200er-Klasse  

Maschinenleuchte mit Durchmesser 70 mm

LED-Maschinenleuchten der 200er-Klasse überzeugen durch ihre hohe Ausleuchtung. Denn im Vergleich zu den LED-Maschinenleuchten der 100er-Klasse, sind sie ideal geeignet für mittlere bis große Abstände zur Zielfläche.

Sie benötigen Licht in einer rauen Umgebung? Auch hierfür sind die Leuchten geeignet, dank ihrer hohen Vibrations- und Schockfestigkeit sowie der Kühl- und Schmiermittelresistenz.

Die Variante mit 40-mm-Durchmesser integrieren Sie ideal in neue Maschinen. Somit beleuchten Sie ihren Maschineninnenraum platzsparend und hocheffizient.

  • 4-mm-Sicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit potenzieller mechanischer Beanspruchung
  • Unempfindlich gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln dank Viton®-Dichtung
  • Einsetzbar bei hohen Temperaturen sowie hoher Vibrations- und Schockbeanspruchung
  • Flexible Montagemöglichkeiten, da schwenkbar bei beiden Montagevarianten (Winkel oder Halter)
  • Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt durch ETL-­Zulassung

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren
Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Produkte und Lösungen für den Maschinenbau

Als Partner liefern wir Ihnen Produkte und Lösungen für Ihren Erfolg – der entscheidende Beitrag zu Ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Mehr erfahren

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

News

Alle News