Hybridklemmen

Hybridklemmen

Zwei in einem

Eine Klemme – zwei Anschlussarten. Nutzen Sie die Vorteile der jeweiligen Technik.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Hybridklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Kombinieren Sie geschickt die Anschlusstechniken und nutzen Sie die jeweiligen Vorteile für die Schaltschrank- und die Feldanschlussseite: mit Hybridklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik dank Kombinationsmöglichkeiten
  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Applikationsgerechter Aufbau durch konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • Reduzierung der Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Systemzubehör

Klemme für Schaltschrankbau

Clever kombinieren mit Hybridklemmen  

Clever kombinieren mit Hybridklemmen

Sie wollen unterschiedliche Anschlusstechniken für die Innen- und Außenseite eines Schaltschranks einsetzen? Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, bieten wir mit Hybridklemmen eine interessante und praktische Lösung. Wählen Sie einfach die passende Kombination aus Push-in-Anschluss und Schraubanschluss. Egal ob Durchgangsklemmen, Schutzleiterklemme, Wandlerklemme, Trennklemme oder Mehrleiterklemme, wir haben für Sie die richtige Lösung.

Potenzialsammelklemmen

Kompakte Potenzialsammelklemmen  

Kompakte Potenzialsammelklemmen

Die kompakte Potenzialsammelklemme bietet Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

  • 35-mm²-Einspeisung über den bewährten, wartungsfreien Schraubanschluss
  • Kombiniert mit dem werkzeuglosen Verdrahten der Abgriffe über den einfachen und schnellen Push-in-Anschluss

Messwandler-Trennklemmen

Hybrid-Messwandler-Trennklemmen  

Hybrid-Messwandler-Trennklemmen

Messwandler-Trennklemmen bieten Ihnen einen hohen Komfort für alle erforderlichen Prüfschaltungen in Stromwandler-Sekundärkreisen. Nutzen Sie auch hier die Kombinationsmöglichkeit der Anschlusstechniken: Push-in für den schaltschrankinternen Anschluss und den universellen Schraubanschluss für den externen Wandleranschluss.

Zubehör:
① Isolierter Kurzschlussstecker KSSI...
② Prüfsteckerbuchse PSBJ 6-T...
③ Isoliersteg-Schaltbrücke SCBI 10-8,15...
④ Kurzschlussstecker KSS...

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00