Hybridklemmen

Hybridklemmen

Zwei in einem

Eine Klemme – zwei Anschlussarten. Nutzen Sie die Vorteile der jeweiligen Technik.

Zurück zu Schraubanschluss

Kategorien

  • Produktliste Hybridklemmen
    Hybridklemmen

    Hybridklemmen für diverse Leiterquerschnitte kombinieren Schraubanschluss mit Zugfeder- oder Schnellanschluss.

Suchen in Hybridklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Kombinieren Sie geschickt die Anschlusstechniken und nutzen Sie individuell die jeweiligen Vorteile für die Schaltschrank- und die Feldanschlussseite – mit Hybridklemmen von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Anforderungen für interne und externe Verdrahtung gleichzeitig erfüllen, da unterschiedliche Anschlussarten in einer Klemme
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik dank verschiedener Kombinationsmöglichkeiten
  • Platzsparend, durch kompakte Bauform
  • Konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen
  • Implementierung unterschiedlicher Funktionen dank verschiedener Funktionsvarianten

Klemme für Schaltschrankbau

Funktionsvarianten der Hybridklemmen mit Push-in- und Schraubanschluss  

Clever kombinieren mit Hybridklemmen

Sie wollen unterschiedliche Anschlusstechniken für die Innen- und Außenseite eines Schaltschranks einsetzen? Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, bieten wir mit Hybridklemmen eine interessante und praktische Lösung.

Wählen Sie einfach die passende Kombination:

  • mit Schraubanschluss und Push-in-Anschluss
  • mit Schraubanschluss und Zugfederanschluss
  • mit Schraubanschluss und Schnellanschluss

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00