Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Schnell und zuverlässig

Hoher Montagekomfort durch schnelle Antriebsinstallation und kurze Austauschzeiten.

Zurück zu Modulare Rechtecksteckverbinder

Kategorien

Suchen in Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss vereinen Signale und Leistung in einem Gehäuse. Die werkzeuglose Montage des Steckverbinders per Push-in-Anschluss spart wertvolle Installationszeit. Die Voreinstellung der Antriebe entfällt dank Stern-Dreieck-Brücke. Für den effizienten Anschluss vom Motor bis zum Frequenzumrichter können Sie die Serien HC-MOT und VARIOCON ideal miteinander kombinieren.

Ihre Vorteile

  • Schneller Motoranschluss dank Push-in-Federanschluss
  • Hohe Flexibilität dank integrierter Signal- und Leistungsanschlüsse in einem Steckverbinder
  • Kein Öffnen des Motors erforderlich dank steckbarer Stern-Dreieck-Brücke
  • Bügelverriegelung zum sicheren Anschluss

Stern-Dreieck-Brücke

Stern-Dreieck-Brücke  

Stern-Dreieck-Brücke

Die Stern-Dreieck-Brücke des Motors liegt beim Motorsteckverbinder im Tüllengehäuse. Um die Brücken des Klemmbretts neu zu platzieren, brauchen Sie den Motor nicht erst zu öffnen. Jetzt wird nur noch die Tülle aufgeklappt und das Stern-Dreieck-Brückenstück gedreht.

  • Stern-Dreieck-Schaltung direkt am Steckverbinder
  • Kein Spezialwerkzeug erforderlich – ein Schraubendreher genügt

Bügelverriegelung

Bügelverriegelung  

Bügelverriegelung

Mit der robusten Bügelverriegelung trennen Sie die Motorverbindung einfach und sekundenschnell.

  • Hohe Verbindungssicherheit dank robuster Bügelverriegelung
  • Schutzklasse IP67 (im gesteckten Zustand)
     

Schnellkodierung

Schnellkodierung mit Kunststoffprofilen  

Schnellkodierung mit Kunststoffprofilen

Montieren Sie Kunststoffprofile einfach und schnell, und schon haben Sie einen wirksamen Schutz vor Fehlstecken.

  • Schutz vor Fehlstecken bei 20 Steckverbindern

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Rectangular_plug-in_connectors_P-20-11/5b7c8db9-ce7a-4703-bf76-a336d99a47da