Zurück zur Übersicht

neu

Leistungsstarke Web-Panels – Chromium-Browser für HTML5-Applikationen

Die neue HMI-Geräteserie WP 4000 mit HTML5-kompatiblem Browser bietet leistungsstarke Web-Panels für anspruchsvolle Anwendungen. Die Geräte erfüllen Bedien- und Beobachtungsaufgaben mit hohen Visualisierungsanforderungen.

Ihre Vorteile

  • Flexibel dank offenem Webstandard und freier Wahl von Webserver bzw. Visualisierungs-Software
  • Keine Sicherheits-Updates für Java oder Flash-Plug-ins notwendig
  • Optimal für den Einsatz mit PLCnext Engineer oder CODESYS
  • Visualisierung von selbst programmierten JavaScript-Anwendungen möglich
  • Sichere Kommunikation dank geschützter Datenübertragung mit SSL-Verschlüsselung

Hauptmerkmale

  • 7"-Displays mit resistivem Touch, 7"-, 10,1"- und 12,1"-Displays mit kapazitivem Multitouch
  • ARM® Cortex®-A53 Prozessor
  • Datenspeicher: 8 GByte Flash
  • Schnittstellen: 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 MBit/s)
  • Aluminiumfront sowie Metallgehäuse
  • Linux Yocto mit Webbrowser Chromium

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen