Industrie-PCs für den Ex-Bereich

Industrie-PCs für den Ex-Bereich

Bediengeräte mit Ex-Schutz

Robuste Industrie-PCs, entwickelt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen.

Zurück zu HMIs und Industrie-PCs

Kategorien

Suchen in Industrie-PCs für den Ex-Bereich

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Unsere Geräte mit IECEx- und ATEX Zone 2/22-Approbationen wurden speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Die Box- und Panel-PCs für den Ex-Bereich sind in unterschiedlichen Leistungsklassen verfügbar. Die robusten Panel-PC verfügen über Wide-Screen-Displays mit PCAP-Touch-Technologie.

Ihre Vorteile

  • Hohe Systemverfügbarkeit durch industrietauglichen, lüfterlosen Aufbau und Verzicht auf bewegliche Teile
  • Zulassungen für den Einsatz im Ex-Bereich der Zone 2/22 ohne zusätzliche Maßnahmen
  • Unveränderte Display-Größen und Formate ermöglichen die einfache Integration in bestehende Applikationen
  • Prozessorleistung passend zum Einsatz: mit leistungsstarken und energieeffizienten Intel® Atom™-, Celeron®- oder Core™ i-Prozessoren der neuesten Generation
  • Flexibel konfigurierbar durch eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00