Hochkompakte Sicherheitsrelais

Hochkompakte Sicherheitsrelais ab 6 mm

Sicherheit ab 6 mm

Größe neu definiert: Die hochkompakten Sicherheitsrelais bieten volle Leistung auf geringster Baubreite.

Zurück zu Sicherheitsrelais

Kategorien

Suchen in Hochkompakte Sicherheitsrelais

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

PSRmini sind die schmalsten Sicherheitsrelais am Markt. Auf nur 6 und 12 mm bieten wir Ihnen bewährte Sicherheit mit zwangsgeführten Kontakten. Der bedarfsgerechte Aufbau ab einem Freigabepfad sorgt dabei für erhöhte Flexibilität in Ihrer Applikation – ohne Leistungseinschränkung.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 70 % Platzersparnis ohne Leistungseinschränkung dank eigenentwickelter Relaistechnologie
  • Höchste Sicherheit und Verfügbarkeit durch zwangsgeführte Kontakte
  • Kosten-Nutzen-Optimierung beim Aufbau von Applikationen ab einem Freigabepfad
  • Breiter Anwendungsbereich dank umfangreichem Produktportfolio mit Kompatibilität zu verschiedensten Signalgebern
  • Zulassungen für alle globalen Märkte
  • PSRmini Sicherheitsrelais sind Teil des COMPLETE line-Systems

Modulare Lösungen für den Maschinenbau

PSRmini Schaltschrankapplikation  

Sicherheitsfunktionen unter optimalen Platzbedingungen

Als Maschinenbauer kennen Sie die Dynamik und die Anforderungen Ihres Marktes. Dabei spielt die Sicherheitstechnik eine immer größere Rolle. Normen und Richtlinien leisten hierbei einen wichtigen Beitrag.

Mit PSRmini bieten wir Ihnen die Möglichkeit, neue Sicherheitskonzepte zu erstellen, die Ihnen viele Vorteile bieten:

  • Optimierung des Platzbedarfs im Schaltschrank
  • Hohe Verfügbarkeit und Kompatibilität der Anlagenkomponenten
  • Umfangreiche Zulassungen für globale Märkte

Relaistechnologie von Phoenix Contact

Relaistechnologie von Phoenix Contact  

Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten

Das Herzstück der Sicherheitsrelais ist unser eigenentwickeltes Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten. Die innovative Relaistechnologie von Phoenix Contact bietet maximale Sicherheit und überzeugt durch viele technologische Details:

  • Hohe Schaltleistungen bis 6 A
  • Höchste Verfügbarkeit dank Diagnosedoppelkontakt

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen