Hochstrom-Durchführungsklemmen

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Elegant durch die Wand

Führen Sie auch hohe Ströme zuverlässig und dauerhaft durch die Wand. Bei freier Wahl der Anschlussart.

Zurück zu Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Hochstrom-Durchführungsklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Phoenix Contact bietet Ihnen ein komplettes Produktprogramm an Hochstrom-Durchführungsklemmen im kompakten Design. Für jeden Fall die passende Lösung: für Wandstärken von 1 bis 6 mm, Stromstärken bis 309 A und Spannungen bis 1000 V (VDE).

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige und geprüfte Stromübertragung mit UL-Zulassung
  • Höchste Flexibilität dank freier Wahl der Leiteranschlusstechnik
  • Für jede Einbaulage der richtige Anschluss
  • Sichere Verbindung durch alternative Montagemöglichkeiten

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Steckverbinder

Service


Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren

Hochstrom-Durchführungsklemmen

Sichere Verbindung durch alternative Montagemöglichkeiten.

Wegweisende Anschlusstechniken

Wegweisende Anschlusstechniken

Erfahren Sie mehr über unsere innovativen Anschlusstechniken und Elektronikgehäuse für moderne Geräte zum Übertragen von Signalen, Daten und Leistung.

Jetzt mehr erfahren

Leiterplatten-Steckverbinder

Neue Technik für eine sichere und schnelle Steckverbindung.

Leiterplatten-Steckverbinder
Jetzt Steckverbinder ansehen

News

Alle News
Referrer: https://www.google.com/