Handheld-Gehäuse HCS

Handheld-Gehäuse HCS für mobile Endgeräte

Schutz für tragbare Geräte

Zuverlässigen Schutz für Ihre Elektronik im mobilen Einsatz.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Handheld-Gehäuse HCS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ergonomische Handheld-Gehäuse der Serie HCS eignen sich optimal für mobile Bediengeräte der Mess- und Prüftechnik sowie für Scanner oder Identifikationsgeräte. Die Feldgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff lassen sich in der Logistik und Distribution sowie Fahrzeug- und Prozesstechnik einsetzen.

Ihre Vorteile

  • Einfache Integration passgenaue Folientastaturen, auch nach individuellen Vorgaben lieferbar
  • Standardvarianten für unterschiedliche Geräteschnittstellen
  • Einfache Integration von Displays
  • Flexibles Gerätedesign dank gestufter oder gerader Gehäuseform

Modularer Gehäuseaufbau

Modularer Gehäuseaufbau  

Modularer Gehäuseaufbau

Die Feldgehäuse der Serie HCS sind modular aufgebaut und erlauben dank unterschiedlicher Bauformen praxisgerechte Gerätedesigns.

  • Baugrößen Micro, Mini, Mini-P, Medium und Maxi
  • Gerade und gestufte Bauform
  • Ausführungen mit und ohne Gehäuseausschnitt für Bedienelemente

 

Hohe Anwendungsvielfalt

Hohe Anwendungsvielfalt  

Hohe Anwendungsvielfalt

Die IP54-Gehäuse der Serie HCS sind für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C ausgelegt und eignen sich für Bediengeräte mit Displays oder Folientastaturen.

  • Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

Unverwechselbare Gerätedesigns

Unverwechselbare Gerätedesigns  

Unverwechselbare Gerätedesigns

Kundenspezifische Gehäuseausschnitte und individuelle Bedruckungen ermöglichen unverwechselbare Gerätedesigns für spezielle Anforderungen oder hohen Wiedererkennungswert.

  • Gehäuseausschnitte nach Kundenvorgabe
  • Individuelle Beschriftung per Laser, Tampon- oder Siebdruck

Leicht integrierbare Folientastaturen

Folientastaturen leicht integrierbar  

Folientastaturen leicht integrierbar

Maßgeschneiderte Folientastaturen von Phoenix Contact lassen sich leicht in HCS-Gehäuse integrieren.

  • Einfache und zeitsparende Integration von Folientastaturen in Silberleittechnik
  • Verschiedene Größen und Farben für individuelle Geräte-Designs
  • Kundenspezifische Layouts auf Anfrage

Robuste Displays

Displays einfach integrierbar  

Displays einfach integrierbar

Displays für Elektronikgehäuse erlauben funktionsgerechte Anzeigelösungen in Bildschirmdiagonalen von 2,4 bis 4,6 Zoll. Sie sind bei mobilen wie bei stationären Elektronikgehäuseanwendungen einsetzbar.

  • Kontrastreiche LCD-Displays
  • Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
  • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -20 °C bis 70 °C
  • Touchdisplays auf Anfrage erhältlich

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads