HART

Wired HART

Smarte Prozessgeräte

Mit HART stehen Ihnen neben dem 4...20 mA-Signal weitere Parametrierungs- und Diagnosefunktionen sowie Prozessdaten zur Verfügung.

Zurück zu Produkte nach Protokollen

Kategorien

  • Wired HART
    Wired HART

    Kabelgebundene HART-Komponenten: Multiplexer, Trenner, Überspannungsschutz

Suchen in HART

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Das HART-Produktportfolio von Phoenix Contact bietet Ihnen Expertise aus Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET sowie aus der HART-Protokolltechnologie. Unsere aktive Teilnahme in diversen zentralen Normierungsausschüssen ermöglicht, dass wir Ihnen stets ein garantiert hochaktuelles Produktportfolio anbieten können. Lernen Sie jetzt unsere Produktfamilie kennen. Erfahren Sie, wie wir Ihre künftigen Automatisierungsprojekte erfolgreicher machen können.

Ihre Vorteile

  • Effiziente Feldgerätekonfiguration und Zustandsdiagnose dank Online-Zugriff
  • Einbindung der HART-Informationen in separate Engineering- und Managementsysteme dank HART-Multiplexer-Lösungen
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch präventive Erkennung von Abweichungen und Störungen

Über HART

Aufmoduliertes HART-Signal  

Integriertes HART-Signal (Frequency Shift Keying)

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der rauen Welt der Prozesstechnologien muss HART (Highway Addressable Remote Transducer) seine Vorreiterposition nicht mehr unter Beweis stellen. Kombiniert mit den Lösungen von Phoenix Contact können wir Ihre Anwendung problemlos auf den digitalen Fortschritt der kommenden Jahrzehnte vorbereiten.

Weltweit wurden bereits 40 Millionen Geräte mit dem integrierten HART-Signal installiert. Größtenteils wird dieses Signal noch nicht zur Steigerung der Verfügbarkeit genutzt. Dank unserer kostengünstigen Lösung wird es jedoch ab sofort lohnenswert, Ihre Geräte und Instrumente fortlaufend zu überwachen.

Wired HART-Infrastruktur

Wired HART-Infrastrukturkomponenten  

Wired HART-Infrastrukturkomponenten

Die Wired HART-Infrastrukturprodukte sind für den Einsatz im Schaltschrank oder den Marshalling-Bereich in der Nähe vom Leitsystem konzipiert. Zusätzlich zur Wartung direkt am Gerät ist die permanente Überwachung möglich, ohne den laufenden Prozess zu beeinflussen.

Zusätzlich ermöglichen wir Ihnen, Ihre HART-Daten direkt in der Leitwarte zu überwachen. Das kostet Sie einen Bruchteil von einem Einsatz vor Ort.

Unser Portfolio bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionalitäten, die für die dauerhaft hohe Verfügbarkeit Ihrer Installation unerlässlich sind.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Informationen aus erster Hand

Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter.

Newsletter abonnieren