Schutzleiterklemmen

Schutzleiterklemmen

Mit einem Klick

Einfach auf die Tragschiene aufrasten und so die PE-Verbindung herstellen.

Zurück zu Schnellanschluss

Kategorien

Suchen in Schutzleiterklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ihre Sicherheit ist uns wichtig: Die grün-gelben Schutzleiterklemmen von Phoenix Contact entsprechen den Bestimmungen der Norm IEC 60947-7-2.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte Bauform
  • Einfache Bedienung und Anwendung: auf der Tragschiene aufrastbar
  • Modulare Erweiterbarkeit, da konturgleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

Aufrastbarer PE-Fuß

Klemme mit einem Rastfuß auf der Tragschiene  

PE-Kontakt mit einem Click

Schutzleiterklemmen mit einem metallischen PE-Fuß machen es noch leichter: Die Verbindung zwischen den Klemmstellen und der Tragschiene wird nach dem Aufrasten automatisch hergestellt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/5Vhbc6IwFP4r3QcfYxIIt0eLjNW1ra3aFl6YEILNFsRFtK2_foO6s7Wr0FmHfcHJmAs538m5kgP04BP05nQtZjQX6ZzGcu56uj-5nDjOSNHx7Z12ifpdzXaG5H50OybwAXrQW_KYs5yHNs35LM3eodsZDosHOQ2gi4vRgrEX6I4A1gDCAGP5XyzHIshoQRDykG_3iRC6KiJEwUoxT6ORbX8_QpmLPObQHbPnVb6Juch5Bu65eObzl5gnCb8AF9PJBdbByJHD34iPJfJY0wK5XNwdPTrx66Cv0Z_i31Or6F1Jb_hKDyN8RfB1z-zr6O6uc-0MVPtB-U7g-KhW_9gh44yLNc8kUqHtLA1XLO_ynIp42c950j9U_0nLfrbTIoySVDLbwaZLUTjQARM5n_C3fL923B0kSkznsxWdFUgVwupNElZrkrBGg4S1mxSzdpNi1m5SzNpNitlxk2J23CQ3HjcpQSmoScIqUljXge47cdzJDA6gJ4Kk_cqSNmov3lh7z9cPt9L5iwJUlj_ix8-fXgd6LJ3nxXmeCiW10CsPWiihYt5Ce8JlC8VimW8J5biXpat56MuyJBGykvKDOGUvS_9AhhYijFpWEHEQ6twAJDJVQAOTAjWINDWwLGwiVRYNXkldsCtbthvK6pJSBFl4jEPudx1_9GR3nQpVIgQf14K_wuk8zRJZJY53NipsbJAQhypnQKcmBkTKAKhpMEB5QKlmcd3UVHiFqjgoZ3KogMe1wvfqhTfrVY6p1gp_e-7pB6WefEfOCdrZ8aBd_EPQlmpBfdBOa4EHDJOQW4BFUhXEUjAINEsBkWlESDF0isOoCt6oE36A6oXv1aqcgUnOhB9UfaWp8MA0ivbLLbTkNGPPfsaXq_jz9O931B_K9sHOL72tvsy2VH39UYl1SMRogKkJKDVkAOtIBYEpQxkZsjMsJdQUVAVv1Aqv1Xv6IakX_tzTlybPq6561Ida6IQX8SxLs13urMoY-3u1SBaxYCK_lpe_GLp5ttpeOCnb3f92frj9SlqKtUgSU903MJ0-bSY82Hxs0YcNu-bf3GjrgyaT9uaQTObtT2TaYv2J7L-yMt9VJEbPs8TvXt4Ad7DeHHbD6NpRNfn4Qxevk8ejW4tTaZ1vvwD_hhw2/

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen