Extender und Repeater

Extender und Repeater

Mehr Leistungsfähigkeit für Ihre Feldbusnetzwerke

Zurück zu Feldbuskommunikation

Kategorien

Suchen in Extender und Repeater

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den Phoenix Contact Extendern erhöhen Sie die Reichweite Ihres Netzwerkes über den jeweiligen Feldbusstandard hinaus. Repeater ermöglichen eine Segmentierung und erweitern so Reichweiten und Teilnehmerzahl. Mit den Extendern und Repeatern erweitern Sie Ihr Feldbusnetzwerk und steigern die Leistungsfähigkeit.

Ihre Vorteile

  • Leistungssteigerung durch Reichweitenerhöhung und Segmentierung
  • Nutzen Sie beliebige Zweidrahtleitungen zur Reichweitenerhöhung mit den Extendern
  • Beliebige Netzwerkausdehnung durch Signalaufbereitung mit den Repeatern

PROFIBUS-Extender für die kupfergebundene Übertragung bis 20 km

PROFIBUS-Extender mit Logo  

PROFIBUS-Extender

Mit dem PROFIBUS-Extender erreichen Sie entfernte PROFIBUS-Teilnehmer über alte Kupferleitungen. Damit sind Datenraten bis zu 1,5 MBit/s bei Distanzen von bis zu 1,5 km ohne spezielles Kabel möglich.

Zwei DSL-Ports pro Gerät erlauben den einfachen Aufbau redundanter Punkt-zu-Punkt- oder Linienstrukturen.

Zusätzlich ist über den Tragschienen-Busverbinder ein Mischbetrieb zwischen Kupfer- und Lichtwellenleiter möglich.

Nicht zuletzt: Die Stromversorgung über USB-Kabel erlaubt die Gerätekonfiguration ohne externe 24-V-Spannungsversorgung.

Serial-Extender – RS-232, RS-422 und RS-485 Netzwerke erweitern

Applikationen SHDSL-Modem  

Serial-Extender

Der industrielle Serial-Extender ermöglicht für serielle RS-232, RS-422 und RS-485-Schnittstellen eine Reichweitenerhöhung über den seriellen Standard hinaus. Dazu ist kein spezielles Kabel erforderlich, es kann jede beliebige 2-Draht-Leitung genutzt werden.

Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Sternstrukturen können auf 2- und 4-Draht-Leitungen realisiert werden.

So lassen sich auf vorhandenen betriebseigenen Leitungen kostengünstig Netzwerke realisiert werden. Geeignet sind z. B. stillgelegte Telefonkabel oder nicht mehr genutzte Feldbusleitungen.

Feldbus-Repeater - erweitern durch Segmentierung

Feldbus-Repeater  

Feldbus-Repeater

Mit Repeatern von Phoenix Contact können Sie Ihr Netzwerk unabhängig von der Datenrate räumlich ausdehnen. Auch die Teilnehmerzahl lässt sich durch die Segmentierung mit Repeatern erweitern. Sie können je nach Anforderung Reichweiten erhöhen, EMV-sicher übertragen, Kanäle erweitern und verteilen. Das modulare Konzept ermöglicht beliebige Kombinationen aus Kupfer- und LWL-Kanälen.

  • Durch das integrierte Bit-Retiming mit Signalaufbereitung lassen sich die Repeater beliebig tief kaskadieren
  • Das integrierte Bit-Oversampling sorgt für störungsfreie Telegramme
  • Die Start-Delimiter-Erkennung erkennt rückwirkungsfrei zerstörte PROFIBUS-Telegramme und filtert sie aus dem Netzwerk

Aktive Terminierung für PROFIBUS- und RS-485-Netzwerke

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Aktive Terminierung mit PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

PROFIBUS und RS-485-Netzwerke aktiv terminieren: Mit dem PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ist das kein Problem.

Das bringt deutliche Vorteile für Sie:

  • Störungsfreie Buskommunikation durch permanente, aktive Terminierung. Dadurch können Busteilnehmer im laufenden Betrieb an- und abgekoppelt werden
  • Feste Programmierschnittstelle im Netzwerk
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Durchrangieren der Versorgungsspannung über Tragschienen-Busverbinder zum Betrieb im Verbund

Aktive Programmier- und Diagnosegeräte versorgen Sie mit Spannung über den D-SUB-Anschluss. Das Gerät können Sie auch als definierte Serviceschnittstelle innerhalb eines Bussystems verwenden.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

Downloads