Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Zuverlässig und sicher

MACX Analog bietet höchste Sicherheit für Ihre Applikationen mit durchgängigem Explosionsschutz und Funktionaler Sicherheit.

Zurück zu Trennverstärker

Kategorien

Suchen in Ex i-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

MACX Analog-Trennverstärker bieten Ihnen umfangreiche Lösungen für die sichere, störungsfreie analoge und digitale Signalverarbeitung. Neben dem Explosionsschutz für alle Zonen und Stoffgruppen beinhaltet MACX Analog Funktionale Sicherheit nach SIL IEC/EN 61508 und PL EN ISO 13849.

Ihre Vorteile

  • Sicher und zuverlässig durch internationale Ex-Zulassungen und Funktionale Sicherheit nach SIL und PL
  • Hohe Signalqualität dank sicherer galvanischer Trennung und lange Lebensdauer durch geringe Eigenerwärmung
  • Hohe Platzeinsparung durch nur 12,5 mm Baubreite für ein- und zweikanalige Standardfunktionen
  • Flexible Versorgung: modulare 24-Volt-Energiebrückung mit Sammelfehlermeldung oder Weitbereichseingang bis 230 V AC/DC
  • Servicefreundliche Anschlusstechnik dank kodierter, steckbarer Klemmen, wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschluss
  • Schnelle Signalanbindung mit kompakten, robusten Termination Carriern zur Systemverkabelung
  • MACX Analog-Trennverstärker mit Funktionaler Sicherheit und Explosionsschutz sind Teil des COMPLETE line-Systems

Schnelle, fehlerfreie Signalanbindung mit dem Termination Carrier

Fast, error-free signal connection with the Termination Carrier

Schnelle Signalanbindung

Plug & Play: Der Termination Carrier hilft Ihnen bei der schnellen, fehlerfreien Anbindung von MACX-Analog Tragschienengeräten an die Ein- und Ausgabekarten von Automatisierungssystemen per vorkonfektionierter VARIOFACE-Systemverkabelung. Der Termination Carrier ist das kompakteste Modulträgersystem am Markt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Trennverstärker und Messumformer

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen