Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Leistungsfähig und zum starken Preis

Egal für welche Anwendung oder Branche Sie Relaismodule benötigen: Hier finden Sie die beste Lösung.

Zurück zu Relaismodule

Kategorien

Suchen in Elektromechanische und Solid-State-Relaismodule

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Zuverlässigkeit industrieller Automatisierungseinrichtungen wird bei weiterhin zunehmendem Einsatz von Elektronikbaugruppen immer wichtiger. Setzen Sie auf unser breit gefächertes Programm an elektromechanischen und Solid-State-Relaismodulen.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend durch kompakte, schmale Bauform
  • Zeitsparend – clevere Verdrahtungskonzepte inklusive
  • Leichte Inbetriebnahme durch LED und integrierte Handprüftaste bei mehreren Relaistypen
  • Schutz bei Verpolung oder Überspannung durch Eingangs- und Schutzbeschaltungen
  • Verschleißfrei schalten mit den Solid-State-Relais

Relaismodule im Vergleich

Koppelrelais PLCRIF-0 mit Tragschiene
Hochkompakte Relaismodule
PLC-INTERFACE
Industrie-Relaissystem
RIFLINE complete
EingangsspannungsartAC/DC und UCAC/DC
Nennstrom RelaisMax. 10 AMax. 16 A
Nennstrom Solid-State-RelaisMax. 10 AMax. 5 A
KontakteMax. 2 Wechsler,
max. 2 Schließer
Max. 4 Wechsler,
max. 3 Schließer
AnschlusstechnikSchraube, Push-in, ZugfederPush-in
BrückungA1, A2, 11, 14A2,
11 (bei RIF-0 und RIF-1)
Adapter für SystemverkabelungJaJa, für RIF-1 Module
Erweiterbar mit Logik- und ZeitfunktionenJa, in Kombination mit PLC logicNein
SondervariantenSensor/Aktor, Railway, Filter gegen Störspannungen (SO46), 100 kHz, TTL, hohe Dauerströme bis 10 A (HC), hohe Einschaltströme (IC), Module mit Handschalter, Varianten mit Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, Class 1 Division 2), elektronische
Wendelastrelais für DC-Motoren
Durch Zeitmodul erweiterbar zum Zeitrelais

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Lösungen für die Welt von morgen

Vorausschauend und begeistert schaffen wir Lösungen für die Zukunft.

Lösungen für die Welt von morgen
Erfahren Sie mehr

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt.

HIGHLIGHTS 2021
Entdecken Sie die HIGHLIGHTS

Social Media @ #HM19

Verpassen Sie keine News von der Messe und seien Sie live in den sozialen Medien dabei.

Social Media @ #HM19
Social Media @ #HM19

News

Alle News
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Relays_P-16/a5457604-9ce8-41ec-afaa-4f5cf1742a5a