Outdoor-Gehäuse ECS

Robuste Outdoor-Gehäuse ECS für Innen- und Außenanwendungen

Höchster Schutz für Ihre Elektronik

Die Outdoor-Gehäuse ECS schützen Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Outdoor-Gehäuse ECS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Robuste Outdoor-Gehäuse der Serie ECS sind die ideale Lösung, um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen. Dank der Schutzarten IP67 und IP69 und einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eignen sich die Gehäuse selbst für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen.

Ihre Vorteile

  • Gehäusedesign erlaubt unterschiedliche Leiterpattenstärken
  • Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik erlaubt die praxisgerechte Individualisierung
  • Integrierte Verriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Lösen der Leiterplatte
  • Optionale Druckausgleichsmembran für belüftete Gehäuseausführungen
  • Schutz vor Manipulation durch einfache Plombierung

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten  

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die robusten Elektronikgehäuse ECS eignen sich für die Wand- und Mastmontage und erlauben die einfache Integration von Leiterplatten in den Stärken 1,59 mm und 2,38 mm.

  • Abmessungen (B/H/T): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Belüftete Ausführungen verfügbar
  • Integrierter Manipulationsschutz

 

Robuster Gehäuseaufbau

Robuster Gehäuseaufbau  

Robuster Gehäuseaufbau

Die Gehäuse der Serie ECS bieten zuverlässigen Schutz vor Staub, Schmutz und Wasser bis Schutzart IP67/69 und sind für einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C ausgelegt.

  • Material: Polycarbonat PC (UL 94-V0)
  • Farben: Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)

Individuelle Geräteanschlüsse

Individuelle Geräteanschlüsse  

Individuelle Geräteanschlüsse

Dank bewährter Geräteanschlusstechnik realisieren Sie einfach individuelle Schnittstellen für Signale, Daten oder Leistung. So wird aus einem robusten Gehäuse eine vielseitige Elektroniklösung.

  • Gerätesteckverbinder in M5, M8 und M12
  • Für hohe Kontaktdichten mit bis zu 17 Polen, Datenraten bis 10 Gbit/s und Ströme bis 16 A
  • Zuverlässige Abdichtung auch im ungesteckten Zustand

Integrierte Leiterplattenbefestigung

Integrierte Leiterplattenbefestigung  

Integrierte Leiterplattenbefestigung

Die eingebaute Verriegelung verankert die Leiterplatte fest und sicher im Gehäuseinneren.

  • Lange Lebensdauer Ihrer Elektronik
  • Kein unbeabsichtigtes Lösen der Leiterplatte

Belüftete Gehäuseausführungen

Belüftete Gehäuseausführungen  

Belüftete Gehäuseausführungen

Eine Druckausgleichsmembran sorgt für ausreichenden Luftaustausch.

  • Druckausgleichmembran optional möglich
  • Erhöhung der Lebensdauer der Elektronik im Gehäuseinneren

Einfache Plombierung

Einfache Plombierung  

Einfache Plombierung

Die Gehäuseteile lassen sich schnell und sicher plombieren.

  • Schutz vor unberechtigten Zugriffen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse

Service

Downloads


Outdoor-Gehäuse ECS

Schützen Elektronik zuverlässig vor Staub, Schmutz und Wasser.