Verteilerblöcke

Verteilerblöcke

Anschlussfertige Verteilerblöcke

Mit dem Einsatz der Push-in-Verteilerblöcke sparen Sie Platz und Zeit bei Ihrer Potenzialverteilung.

Zurück zu Push-in-Anschluss

Kategorien

Suchen in Verteilerblöcke

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in-Anschlusstechnik erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen, Montagearten und Farben. Sie sind sofort einsetzbar und lassen sich beliebig erweitern. So sorgt PTFIX für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung. Auspacken, anschließen, fertig.

Ihre Vorteile

  • Schnelle Installation durch anschlussfertige Verteilerblöcke mit integrierter Brückung
  • Hohe Modularität, dank der Nut-Feder-Verbindung lassen sich die Verteilerblöcke einfach aneinanderreihen
  • Hohe Platzersparnis durch eine minimale Baugröße
  • Flexible Montagemöglichkeiten mithilfe von verschiedenen Montageadaptern zur Tragschienen- oder Direktmontage sowie Klebevarianten
  • Farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle für eine intuitive und sichere Installation mit elf Farben
  • Schnelle Integration von Funktionselementen durch konturgleiche Funktionsverteilerblöcke
  • Standardisiertes Zubehör - Die Blöcke lassen sich mit dem CLIPLINE complete-Zubehör teilungsverlustfrei erweitern, prüfen und markieren

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke – auspacken, anschließen fertig!

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken  

Potenzial einfach und schnell verteilen mit anschlussfertigen Push-in-Verteilerblöcken

Anschlussfertige Blöcke ermöglichen mit der integrierten Brückung eine schnelle und einfache Installation. Die Verteiler- und Einspeiseblöcke sind mit 4, 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sowie Einzelscheiben mit zwei Anschlusspunkten verfügbar.

Für eine intuitive und sichere Installation erhalten Sie die Blöcke in elf Farben. Neben den Verteiler- und Einspeiseblöcken erhalten Sie außerdem Funktionsverteilerblöcke im Querschnitt 2,5 mm² mit sechs Verteileranschlüssen.

Die Funktionsblöcke sind Trennblöcke mit unterschiedlichen Trennzonen. Beim Trenngrundblock lassen sich zudem andere Funktionselemente, wie z. B. Sicherungen, integrieren. Mithilfe unseres Konfigurators können Sie die PTFIX-Verteilerblöcke optimal auf Ihr System anpassen.

PTFIX-Funktionsverteilerblöcke

Verteilerblöcke mit Funktionseigenschaften  

Funktionsverteilerblöcke PTFIX function

Die Funktionsverteilerblöcke PTFIX-function sind in verschiedenen Trennvarianten verfügbar. Die Blöcke erhalten Sie mit sieben Anschlussstellen und einem Nennquerschnitt von 2,5 mm². Somit lassen sich an den auftrennbaren Anschlussstellen Leiterquerschnitte zwischen 0,14 und 4 mm² anschließen. Der Sammelanschluss ermöglicht den Anschluss von Leiterquerschnitten zwischen 0,5 und 10 mm².

Die drei Funktionsvarianten TG, MT und MTL unterscheiden sich in der Art der Trennzone. Die TG-Variante ist ein Trenngrundblock, der neben Trennmessern auch Funktionsstecker, wie Sicherungsstecker oder diverse Bauelemente, aufnimmt. Die MT-Variante hingegen ist mit einem Trennmesser ausgerüstet, das sich sicher mit einem Schraubendreher öffnen lässt. Die MTL-Variante ist ebenfalls mit einem Trennmesser ausgerüstet, nur das sich dieses Messer auch ohne Werkzeug öffnen lässt, weshalb diese Variante mehr Platz oberhalb des Blocks benötigt.

Der schnelle Weg zu Ihrer individuellen Potenzialverteilung

Individuelle Potenzialverteilung  

Der schnelle Weg zu Ihrer individuellen Potenzialverteilung

Verteilerblöcke PTFIX bieten Ihnen unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Mit dem Online-Konfigurator unterstützen wir Sie auf dem Weg zur individuellen Verteilerblocklösung. Wählen Sie aus festpoligen Verteiler-, Einspeiseblöcken und modularen Einzelscheiben den Aufbau Ihres individuellen Verteilerblocks. Mit wenigen Klicks erstellt Ihnen der Konfigurator das gewünschte Produkt in den erforderlichen Farben, der Montageart und der von Ihnen festgelegten Bedruckung. Verteilerblöcke PTFIX, einfach erstellt und einfach bestellt.

Potenzialsammelklemmen

Kompakte Potenzialsammelklemmen  

Kompakte Potenzialsammelklemmen

Die kompakte Potenzialsammelklemme bietet Ihnen eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

  • 35-mm²-Einspeisung über den bewährten, wartungsfreien Schraubanschluss
  • Kombiniert mit dem werkzeuglosen Verdrahten der Abgriffe über den einfachen und schnellen Push-in-Anschluss

Kompakte Potenzialverteilerklemmen

Einfache Potenzialverteilung und Einspeisung  

Einfache Potenzialverteilung und Einspeisung

Mit der Klemme PTRVB ...-PV sind Potenzialverteilungen bis zu 32 Anschlüsse realisierbar und über konfektionierbare Steckbrücken zu Potenzialverteilerblöcken erweiterbar. Einspeisungen bis 6 mm² und 37 A realisieren Sie mit den Potenzialverteilern PTRVB …-FI. Für die eindeutige Potenzialzuordnung sind Varianten erhältlich, z. B. in den Farben blau und rot.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss
Referrer: https://www.google.com/