Trenn- und Messertrennklemmen

Trenn- und Messertrennklemmen

Sicheres Trennen

Lokalisieren Sie schnell und einfach Störungen und führen spannungsfrei Revisionsarbeiten.

Zurück zu Zugfederanschluss

Kategorien

Suchen in Trenn- und Messertrennklemmen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Verschiedene Einsatzgebiete verlangen nach Klemmen mit unterschiedlichen Trennelementen. Phoenix Contact bietet Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 31 A und einer maximalen Nennspannung von 1.000 V an.

Ihre Vorteile

  • Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch Hebeltrennmesser, Trennstecker oder Drehkontakt
  • Bequeme Strommessung dank Prüfmöglichkeit vor und hinter der Trennstelle
  • Sichere Bedienung, da Verrastung der Trennhebel in Endpositionen
  • Eindeutige Identifizierung der Trennstelle durch farbliche Hervorhebung
  • Individuelle Bestückung mit Trennelement, Sicherungsstecker, Bauelementestecker und Durchgangsverbinder

Messertrennklemmen

Messertrennklemmen  

Messertrennklemmen

Die wichtigsten Features von Messertrennklemmen sind die kompakte Bauform und die einfache Handhabung. Das Trennmesser wird mit einem Standard-Schraubendreher bedient.

Optionale Schaltsperren sorgen für Sicherheit. Das Prüfen ist beidseitig der Trennstelle möglich.

Trenn-Grundklemmen

Trenn-Grundklemmen  

Trenn-Grundklemmen

Trenn-Grundklemmen bieten eine standardisierte, universelle Trennzone. Hier können Sie unterschiedliche Stecker für Bauelemente, Sicherung, Trennstecker sowie Durchgangsverbinder einsetzen.

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker  

Sicherungsstecker

Sicherungsstecker passen bei versetzter Anordnung auf Trennklemmen mit 5,2-mm-Teilung. Verwenden Sie sie für den Schutz vor Kurzschluss und Überlast.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Spring-cage_connection_P-15-03/c252a030-3764-4828-a692-d0ba1dd45a27