Laserbeschriftungssystem

Laserbeschriftungssystem

Flexibel, schnell und einfach

Der schnellste Desktop-Lasermarkierer seiner Klasse.

Zurück zu Druck- und Beschriftungssysteme

Kategorien

Suchen in Laserbeschriftungssystem

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Der TOPMARK NEO setzt neue Standards in der Laserdirektbeschriftung. Das innovative Beschriftungssystem erstellt Markierungen für höchste Anforderungen innerhalb kürzester Zeit. Mit über 650 unterschiedlichen Materialien verarbeitet der TOPMARK NEO das größte Laserportfolio am Markt für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten. Durch zahlreiche intelligente Funktionen wird seine Bedienung so einfach und intuitiv, dass sie ohne umfassende Vorkenntnisse erfolgen kann.

Ihre Vorteile

  • Einfache Bedienung durch Software-on-board, den direkten Import von Markierungsdateien und sogar Bilddaten
  • Fehlervermeidung dank automatischer Materialerkennung und voreingestellten Laserparametern
  • Kurze Durchlaufzeiten durch hohe Beschriftungsgeschwindigkeit sowie Ab- und Aufstapelfunktion für Materialien
  • Die richtige Kennzeichnung für jede Applikation dank umfangreichem Materialportfolio
  • Bekannte Menüführung auf ergonomisch ausgerichtetem Display dank einheitlicher Software auf allen Phoenix Contact-Drucksystemen

Innovative Technologie für höchste Ansprüche

Lasermarkierer und Material  

Laser-Direktbeschriftung mit dem TOPMARK NEO

Durch die einzigartige Materialhandhabung und die Integration in die Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete ist der TOPMARK NEO mit über 250 Schildern pro Minute der schnellste Desktop-Lasermarkierer seiner Klasse. 

  • Basierend auf gepulster Ytterbium-Faserlaser-Technologie
  • Vielfältiges Materialspektrum aus Aluminium, Stahl, Kunststoff und Folien  
  • Laser-Direktbeschriftung bedeutet: keine Tinte, kein Farbband, kein Toner
  • Dauerhafte Beschriftung durch Gravieren, Anlassen oder Karbonisieren
  • Hohe Qualität: barcode-fähig, Auflösung 500 dpi

Materialvielfalt für alle Anwendungen

Markierungsmaterial für den TOPMARK NEO  

Markierungsmaterial für den TOPMARK NEO

Für den TOPMARK NEO stehen über 650 Markierungsmaterialien aus Edelstahl, Aluminium, ABS, Polyacryl und Polycarbonat zur Verfügung.

Für die Beschriftung der Edelstahlmaterialien bestehen zwei Optionen: bei Materialabtrag graviert der Laser die Markierung. Im Fall einer Anlassbeschriftung wird ein Farbumschlag erzielt die Materialoberfläche bleibt eben. Durch Karbonisieren kommt es zu einer Verdunkelung des Materials. Dieses Verfahren wird bei hellen Kunststoffen angewendet.

  • Für alle Materialien der UCT-Produktfamilie
  • Automatisierte Materialhandhabung: TOPMARK NEO erkennt die automatisch zugeführten Materialbögen
  • Schnell und effektiv beschriften – ohne zeitaufwendige Parametereinstellungen

 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service


Gute Gründe für den TOPMARK NEO

Lernen Sie den TOPMARK NEO kennen!

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Printing_systems_P-12-01/effbffe8-c4af-4aeb-bf47-20b1d6c57725